製品番号 731-139/048-000
貫通型端子台; 電線 / ワイヤラップ接続; 板厚: 1.5 mm; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 9極; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; グレー
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ) + 3 mm
L1 = L + 5.8 mm
L2 = L1 + 6 mm
板厚最大 1.5 mm
L = (極数 x ピンピッチ) + 3 mm
L1 = L + 5.8 mm
L2 = L1 + 6 mm
板厚最大 1.5 mm