トピックス 2021年1月7日

221 シリーズ 操作レバー付ワンタッチコネクター ストレートタイプ

221 シリーズ ストレートタイプ は電線と同じ方向の中継接続ができるレバー式ワンタッチコネクターです。0.2 ~ 4 mm² の単線およびより線に対応します。221 シリーズはレバーによる指操作で結線ができ、作業に工具は不要です。

特長:

  • 電線サイズ 0.2 ~ 4 mm² の単線、より線、可とうより線が圧着端子不要で結線できます。
  • 省スペースの小型設計であり、狭い場所でも結線できます。
  • レバー操作で結線、離線が簡単です。
  • レバーは上げた状態で保持されるので多芯ケーブルの接続も容易です。
  • ご購入は代理店にお問い合わせください。

製品紹介ムービー

ワンタッチコネクター ストレートタイプの詳細を見る

さまざまな配線作業に

電線と同じ方向にストレート結線

従来のWFR (221) シリーズではできなかった、電線方向にストレートな結線が可能です。中継ボックス等へのコネクタの収納がさらに省スペースで行えます。

電線中継をシンプルに

221 シリーズ ストレートタイプは 0.2 ~ 4 mm² の単線、より線をストレートに結線できます。さまざまな用途の中継配線に最適です。

複数のコネクタを固定できるアダプターを用意しています。

DIN レールへの取り付けも可能です。電線引き止め、ねじ固定、スナップイン取付け、両面テープや結束バンドでの固定などさまざまな固定が可能です。

簡単な操作

レバーを上げ、むき出した電線を入れてレバーを下げれば結線完了です。電線の着脱が多い場合や仮配線などにも最適です。電線の取り外しもレバーを上げるだけです。

DIN レールへの取り付け

アダプタを使用すれば DIN-35 または DIN-15 レールにも取り付けが可能です。盤内などの機器と DIN レール上に並べて実装もできます。

ストレーンリリーフ

221 シリーズ ストレートタイプにマウントアダプタを使用することで、電線引き止めが可能になります。電線に引張力がかかった場合でも電線の脱落を防止します。

電線を直線方向に接続

従来のWFR (221) シリーズではできなかった、電線方向にストレートな結線が可能です。小型で省スペースなのでさまざまな用途に利用できます。ラボでの試験用、照明器具、シーリングライト、スピーカー、中継ボックスなどにも最適です。アイデア次第で 221 シリーズの用途は広がります。221 シリーズ ストレートタイプは EN 仕様と UL 仕様の 2 種類を用意しています。UL 仕様は AWG-12 電線の接続に適合しています。

221 シリーズ ストレートタイプ パンフレット PDF ダウンロード

使用例

  • Laboratory and test setups

  • Production testing stations

  • Lighting connection in suspended ceilings

  • Loudspeaker cable extension

  • Junction boxes in industrial applications

製品紹介ムービー

221 シリーズ ストレートタイプの製品紹介

プロダクトマネジャー Andreas Brettschneider による 221 シリーズ ストレートタイプの解説

221 シリーズのその他のバリエーション

221 シリーズ フレキシブル、スピーディー、安全

レバーを上げ、むき出した電線を入れてレバーを下げれば結線完了です。WFR (221) シリーズ:単線、より線、可とうより線を安全、確実、簡単に接続できます。

MM-178811 website update 221 family_2000x2000.jpg

水滴、湿度から安全に保護 ― WAGO Gelbox

防水・防滴:湿気から保護し、短絡を防止。実績のあるカプセル封入式を採用した WAGO Gelbox なら、より素早く、より簡単に高信頼な防水対策が可能です。幅広い電圧の用途で使用可能です。
MM-8142_L_and_B_2020_GelBox_2000x1125_Stage.jpg

煩雑な配線を簡単に

暖房機器や照明器具の配線も簡単に行えます。WAGO ジャンクションボックスは、最大 4 mm2 (AWG 12) サイズ、60 本の電線を WFR シリーズで接続することが可能です。

お気軽にお問い合わせください

その他のサービス: