WAGO Compact Power Supplies is small with high-performance for DIN-rail-mount housings

WAGO スイッチング電源 COMPACT

WAGO のコンパクトで高性能な スイッチング電源は DIN レール取り付けでき、出力電圧 DC 5, 12, 18 , 24 V、定格出力電流 8 A までラインナップしています。信頼性が高く様々な用途に利用できます。

特長:

  • 国際使用対応の広い入力電圧範囲:AC 85 ~ 264 V

  • 産業、建築設備、EN 60335 規格準拠の用途に

  • DIN レールに柔軟な取り付け、およびネジ取付クリップでさまざまな取り付け ― あらゆる用途に対応

  • 低ローコスト、取付け簡単でメンテナンスフリーのスプリング式結線

  • 調整可能な出力電圧

省スペース

  • 小型で省スペース:様々な用途に対応

  • Push-in CAGE CLAMP® 方式の picoMAX® コネクタにより簡単に結線可能

WAGO Power Supply compact and high-performance in DIN-rail-mount enclosures

コンパクトで高性能 ― 30 W が 36 mmに

WAGO スイッチング電源 COMPACT (787-2850) は幅 36 mmと小型ながら 30 Wの出力があります。スリム設計により一般的な電源より約 30 % 省スペースです。

WAGO スイッチング電源 COMPACT ― 小型設計

787-10xx / 787-11xx

  • DIN 43880 準拠の寸法:配電および計器ボードへの取り付けに適合

  • 取り付け簡単でメンテナンスフリーのスプリング式結線でトータルコストを削減

  • CAGE CLAMP® 方式で耐振動性、高速、メンテナンスフリーの接続

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 12 V 出力電圧; 2 A 出力電流
製品番号 787-1001

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 12 V 出力電圧; 2 A 出力電流

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 12 V 出力電圧; 4 A 出力電流
製品番号 787-1011

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 12 V 出力電圧; 4 A 出力電流

DC/DC コンバータ; コンパクト; DC 110 V 入力電圧; DC 24 V 出力電圧; 2 A 出力電流
製品番号 787-1014

DC/DC コンバータ; コンパクト; DC 110 V 入力電圧; DC 24 V 出力電圧; 2 A 出力電流

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 18 V 出力電圧; 2.5 A 出力電流
製品番号 787-1017

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 18 V 出力電圧; 2.5 A 出力電流

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 24 V 出力電圧; 1.3 A 出力電流
製品番号 787-1002

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 24 V 出力電圧; 1.3 A 出力電流

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 12 V 出力電圧; 6.5 A 出力電流; 2,50 mm²
製品番号 787-1021

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 12 V 出力電圧; 6.5 A 出力電流; 2,50 mm²

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 24 V 出力電圧; 2.5 A 出力電流
製品番号 787-1012

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 24 V 出力電圧; 2.5 A 出力電流

DC/DC コンバータ; コンパクト; DC 72 V 入力電圧; DC 24 V 出力電圧; 2 A 出力電流
製品番号 787-1014/072-000

DC/DC コンバータ; コンパクト; DC 72 V 入力電圧; DC 24 V 出力電圧; 2 A 出力電流

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 24 V 出力電圧; 4 A 出力電流
製品番号 787-1022

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 24 V 出力電圧; 4 A 出力電流

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 5 V 出力電圧; 5.5 A 出力電流; DC OK 信号
製品番号 787-1020

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 5 V 出力電圧; 5.5 A 出力電流; DC OK 信号

DC/DC コンバータ; コンパクト; DC 72 V 入力電圧; DC 12 V 出力電圧; 4 A 出力電流; ガルバニック絶縁
製品番号 787-1015/072-000

DC/DC コンバータ; コンパクト; DC 72 V 入力電圧; DC 12 V 出力電圧; 4 A 出力電流; ガルバニック絶縁

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 24 V 出力電圧; 1.3 A 出力電流; LED (DC OK)
製品番号 787-1102

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 24 V 出力電圧; 1.3 A 出力電流; LED (DC OK)

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 24 V 出力電圧; 2.5 A 出力電流; LED (DC OK)
製品番号 787-1112

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 24 V 出力電圧; 2.5 A 出力電流; LED (DC OK)

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 24 V 出力電圧; 4 A 出力電流; LED (DC OK)
製品番号 787-1122

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 24 V 出力電圧; 4 A 出力電流; LED (DC OK)

787-12xx

  • 幅広い DIN レールおよびネジ取り付けオプション

  • EN 60335 規格に準拠した家庭用機器、産業用機器への使用に最適

  • picoMAX® コネクタによる簡単結線

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 24 V 出力電圧; 4.2 A 出力電流; LED (DC OK)
製品番号 787-1216

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 24 V 出力電圧; 4.2 A 出力電流; LED (DC OK)

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 24 V 出力電圧; 1.3 A 出力電流; LED (DC OK)
製品番号 787-1202

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 24 V 出力電圧; 1.3 A 出力電流; LED (DC OK)

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 24 V 出力電圧; 6 A 出力電流; LED (DC OK)
製品番号 787-1226

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 24 V 出力電圧; 6 A 出力電流; LED (DC OK)

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 24 V 出力電圧; 2.5 A 出力電流; LED (DC OK)
製品番号 787-1212

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 24 V 出力電圧; 2.5 A 出力電流; LED (DC OK)

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 24 V 出力電圧; 0.5 A 出力電流; LED (DC OK)
製品番号 787-1200

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 24 V 出力電圧; 0.5 A 出力電流; LED (DC OK)

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 12 V 出力電圧; 8 A 出力電流; LED (DC OK)
製品番号 787-1221

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 12 V 出力電圧; 8 A 出力電流; LED (DC OK)

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 12 V 出力電圧; 2.5 A 出力電流; LED (DC OK)
製品番号 787-1201

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 12 V 出力電圧; 2.5 A 出力電流; LED (DC OK)

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 12 V 出力電圧; 5 A 出力電流; LED (DC OK)
製品番号 787-1211

スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 12 V 出力電圧; 5 A 出力電流; LED (DC OK)

その他のスイッチング電源はこちら

Stromversorung_2000x1500.jpg

効率的な電源

WAGO スイッチング電源は、あらゆる用途に対応する幅広いラインナップを用意しています。WAGO スイッチング電源で解決。

お気軽にお問い合わせください

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional service offerings: