ニュース

プッシュイン接続技術を搭載したレバー付き電源 WAGO Eco 2

  • 4/28/2023
  • Eco 2 シリーズの新製品は、レバー付きで 240 W 出力

    スイッチング電源 Eco 2 シリーズに、プッシュイン接続技術を搭載したレバー操作タイプが登場しました。出力電力 30W と 120W のモデルだけでなく、新たに出力電力 240W (2687-2146) のモデルが加わりました。

    経済的で堅牢、時代に対応

    プッシュイン接続技術と操作レバーを備えた Eco 2 なら、素早く、簡単に機器を接続できます。そして工具も要らず、電源ユニットの配線時間を短縮できます。デバイスの識別のため、前面にマーキングを追加できるオプションもあります。Eco 2 は、わずか 50 mm 幅とコンパクトなデザインです。90% を超える高い変換効率とそれに伴う発熱量の低減により、装置は持続可能で耐久性があります。無電位 DC OK 接点は、出力電圧が定格範囲内にあるかどうかを示します。操作レバー付きの Eco 2 は現在だけでなく将来の規格に適合すると思われ、非常に将来性に優れています。スイッチング電源 WAGO Eco 2 は、DC 24 V のメカニカルエンジニアリング用途に適した、経済的で信頼性が高く、堅牢な電源です。生産技術やビルディングオートメーション環境での使用が可能です。

    Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

    ワゴジャパン株式会社 東京本社

    お問い合わせはこちら: 

    https://www.wago.co.jp/inquiry/

    Additional service offerings: