スイッチング電源 WAGO ECO
特長:
スリムデザインで制御盤内のスペースを節約
用途の広い取り付けオプション
制御盤および機器に設置可能
実績のある CAGE CLAMP® 接続技術
標準的なアプリケーションに適した予算
経済的に。幅広い用途に。安全に。
安価、簡単な取り付け、メンテナンスフリー操作 スイッチング電源 WAGO ECO および WAGO COMPACT で 3 倍の節約
標準的なアプリケーションに適した予算
EN 60335 に準拠しており、産業用および BA 用アプリケーションに最適
DIN レール取り付けおよびネジ取り付けが選択でき、任意の方向に自由に取り付け可能
スイッチング電源 WAGO ECO および WAGO COMPACT はどちらも EN60335-1 の安全要件に適合
これらのスイッチング電源は EN60335-2-x に準拠する家庭用および商用の機器に最適
お問い合わせはこちら:
https://www.wago.co.jp/inquiry/