プラグインコネクタ
素早く接続でき、信頼性の高いプラグインコネクタです。製品ラインナップが幅広く、さまざまな取付方法をお選びいただけます。またサイズも豊富で、プラグイン式の装置接続に対し常に最適なソリューションでお応えすることが可能です。
- プラグイン接続ソリューションにより、装置の設置 / メンテナンス / 交換にかかる時間を短縮
- あらゆる電線タイプに対応可能なスプリング式接続
- プリント基板内部接続用として、はんだピン付コネクタ
(THT / THR) もご用意 - 内部電線接続用として、ワイヤ接続や固定用フランジ付コネクタをご用意
- 工具不要のパネル貫通取付用スナップインフランジ
- 電線-基板間、基板-電線間、電線-電線間、基板-基板間の接続用
貫通型端子台
貫通型端子台は内部と外部の電線接続に最適です。アセンブリは工具不要で
簡単なため、迅速な設置が可能です。
- あらゆる電線タイプに対応可能なスプリング式接続
- 内部 / 外部とも最大電線サイズ 16 mm2 (AWG 6) - 固定用クリップにより工具不要の簡単なアセンブリ
- 828シリーズ:スムーズなレバー操作で、複数のクランプユニットを
同時に開いて作業可能 - アース線端子台はエンクロージャやパネルに直接アース接続
(826 シリーズ)
プラグインレールマウント端子台
X-COM®-SYSTEM
X-COM®-SYSTEM はモジュール式プラグ・システムで、配線時間とコストを削減できます。プラグイン式レールマウント端子台やパネル貫通、その他の
用途向けの製品まで多彩なラインナップがあります。
コネクタヘッダには、貫通用フランジや工具不要アセンブリ用スナップイン
フランジなど、さまざまな取り付けオプションがあります。ヘッダの相手側は、1 線 / 2 線ストレート型またはアングル型コネクタプラグのモジュールでできています。
プリント基板用端子台
パネル貫通型プリント基板用端子台は、フロントから操作するため
埋め込み型デバイスの接続に最適です。ピン・ピッチのラインナップは、
5 / 7.5 / 10 mm があります。
- あらゆる電線タイプに対応可能なスプリング式接続
- 端子台の取り付けを補強する固定用フランジ付オプション
- エンクロージャ面と面一になるタイプと、突き出るタイプをご用意
- テストスロットを電線挿入口の上側に配置
picoMAX®:プラグイン接続システム
picoMAX® は 1 つのスプリングで電線保持力とピン接点圧力を確保する
ため、他の接続システムより 30 % 以上の小型化を実現します。
- コンパクト設計:スペースを最大 30% 削減
- 徹底的に簡素化した接続システム
- 革新的な設計とスプリング接続技術および新しい絶縁材料により、
高い周囲温度でも完全な接点を保証 - メールヘッダにはロッキングラッチが一体形成されており、フィメールコネクタのロッキングラッチとインターロックすることで確実に保持
できるため、最大 20 G の非常に高い耐振動性 - テストスロットは電線挿入口と並行にあるため、効率的なテストが可能