[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"アプリケーション ノート","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"ビルディング","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "TOP", "item": "https://www.wago.com/jp" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "端子台 / コネクタ", "item": "https://www.wago.com/jp/interconnections" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "差込型端子台", "item": "https://www.wago.com/jp/fieldwiring-terminalblocks" } ] } [{"url":"/interconnections","name":"端子台 / コネクタ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/fieldwiring-terminalblocks","name":"差込型端子台","linkClass":"active","categoryCode":null}]
buehne_netzanschlussklemmen_2000x2000.jpg

差込型端子台

WAGO 差込型端子台は、簡単で安全、確実な結線作業を実現し機器の配線を省力化します。

製品説明:

  • 多彩なラインナップ
  • 適合電線サイズ:0.5 ~ 4 mm2 (AWG 20 ~ 12)
  • 単線、より線、可とうより線が結線可
  • さまざまな取り付け方法をご用意

294 シリーズ

294 シリーズは、外部配線側に φ0.8 ~ 2.0 mm の単線または 0.5 ~ 2.5 mm2 (AWG 20~12) のより線、内部配線側に φ0.8 ~ 1.6mm の単線または 0.5 ~ 1.5 mm2 (AWG 20~14) のより線が接続でき、照明器具の電源端子などに最適です。

  • 端子台はねじ固定、スナップインを用意
  • アース端子はシャシーに導通するコンタクト付
  • 単線、より線、可とうより線に対応
  • 外部配線側にプッシュボタン付
  • PSE 適合品

netztanschlussklemme_Serie294_2000x2000px.jpg

272 シリーズ

WAGO 272 は 2.5 mm2 (AWG 12) までの単線を接続するのに最適です。

  • 最大電線サイズ:2.5 mm2 (AWG 12)
  • 単線に対応
  • プッシュボタンは片側 / 両側 / なし、の 3 タイプ
  • UL 認証

netztanschlussklemme_Serie272_2000x2000px.jpg

862 シリーズ

WAGO 862 シリーズは電線サイズが 0.5 ~ 4 mm2 (AWG 20–12) の電線を 1 極に 4 本まで接続することができます。

  • 最大電線サイズ:4 mm2 (AWG 12)
  • 片側 2 本ずつ計 4 本の電線が接続でき、簡単に渡り配線が可能
  • 単線、より線、可とうより線に対応
  • 両側にプッシュボタン付
  • PSE 適合品
  • UL 認証取得

netztanschlussklemme_Serie862_2000x2000px.jpg

全ての製品を見る

さまざまな種類の WAGO のワンタッチ端子台 / 差込型端子台をご用意しています

alle-produkte_netzanschlussklemmen_2000x1125_o.jpg
お気軽にお問い合わせください。
こちら" :address="{ mobile: '', phone: '03-5005-2600', email: '', fax: '03-5627-2055' }" >

その他のサービス:

照明制御 / ファシリティソリューション

DALI照明制御はもとより空調、ブラインド制御、人感センサ等の連携を可能にし、自動化による省エネと使いやすいさを両立するインテリジェントなファシリティシステムソリューションを提供します。

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg
Lighting Technology

ワンタッチコネクタ / 差込形コネクタ

屋内配線のジョイントボックス内結線、制御盤や装置の結線作業の省力化を実現しトータルコストダウンを実現します。

buehne_installationsklemmen_2000x1500.jpg

使用中の WAGO 製品

ビルディングソリューション

ビルディングソリューション

WAGO は照明制御、在室管理、空調などの個別システムを連携することができ、ファシリティーを改善し省エネを実現するシステム構築をサポートします。

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg