TOPJOB® S レールマウント端子台
TOPJOB® S レールマウント端子台は優れた接続信頼性と機能を備えており、各種の産業用途や最新のビル設備に最適です。中継 · 分岐端子台および機能付端子台は、適合電線サイズ 0.14 ~ 25 mm2 に対応するシリーズを用意し、さまざまな特長があります。
- 3 種類の操作方法を選択可能
- Push-in CAGE CLAMP®:単線、より線、フェルール付電線に対応するスプリング式接続技術
- 単線、ストランド線、フェルール圧着線は差し込むだけの Push-in 結線
- 各種コモニングも簡単:差込型ジャンパ、隣接ジャンパ、ステップダウンジャンパ、垂直ジャンパなどを用意
- マーキングの時間とコストを節約:各種マーカで簡単にマーキング可能
- 優れた安全性:国内、海外規格に対応するレールマウント端子台

コネクタ式レールマウント端子台
X-COM® は、端子台とプラグイン式コネクタを統合した結線システムです。コネクタ式レールマウント端子台は、制御盤や鉄道分野の制御システムで使用されています。この結線システムは、コネクタ付ハーネスを使用することで配線作業を大幅に省力化し、盤や装置の設置やメンテナンスの時間とコストを節約できます。
- X-COM® SYSTEM:豊富なラインナップ(レールマウント、プリント基板、中継配線、パネル面実装)、ヘビーデューティーコネクタの代替えによるコスト削減、定格 500 V / 32 A の大容量
- X-COM®S SYSTEM:Push-in CAGE CLAMP® 接続技術による素早い結線、防爆用途 (Ex 対応) バージョンも用意、ヘビーデューティーコネクタの代替によるコス削減、定格 500 V / 32 A
- X-COM®S SYSTEM MINI:コンパクトなデザイン(各幅わずか 3.5 mm)
特長:
- 誤差込完全防止機構
- 取外し時の充電部接触保護
- あらかじめ配線をハーネス化しておくことで現地配線の時間を大幅に短縮し、同時に誤配線を防止
- ハーネス作成時にあらかじめ導通試験することで設置前の確認ができ誤配線を防止
- 配線済みのハーネスを素早く簡単に交換
X-COM®S-SYSTEM コネクタ式レールマウント端子台
X-COM®S-SYSTEM は適合電線サイズにより 2020 シリーズおよび 2022 シリーズをラインナップ。この製品は TOPJOB® S レールマウント端子台と互換性があり、TOPJOB® S レールマウント端子台シリーズの各種アクセサリが使用できます。
特長:
- 3.5 mm 幅の端子台には最大 1.5 mm2 の電線が、また 5.2 mm 幅の端子台には最大 4 mm2 の電線が接続可能
- Push-in CAGE CLAMP® で素早い結線
- 単線、ストランド線、フェルール圧着線は差し込むだけの Push-in 結線
- 誤差込防止:コーディング機能により同じ極数のコネクタの誤差込を防止
- ストレーンリリーフプレートで電線の引き止め、ロッキングレバーでコネクタの脱落を防止

X-COM®S-SYSTEM コネクタ式レールマウント端子台
X-COM®-SYSTEM には、DIN レール端子台のほかに、 PCB 用、中継配線用、パネル面取付け用、パネル貫通用の各種コネクタもあります。豊富な実績を持つ CAGE CLAMP® 技術により、あらゆる用途で確実な接続が実現できます。
特長:
- さまざまな取り付け方法に対応する幅広いラインナップ
- 誤差込防止:コーディング機能により同じ極数のコネクタの誤差込を防止
- 脱落防止機能:ロッキングレバー、ストレーンリリーフプレートまたはハウジングにより電線やコネクタの脱落を防止。
- コネクタプラグおよびキャリア端子台はテストプラグ用スロットにより簡単にテスト可能
- コストパフォーマンスに優れたコネクタ 500 V / 32 A

POWER CAGE CLAMP 大電流レールマウント端子台
POWER CAGE CLAMP 大電流レールマウント端子台は、スプリングの圧力によって、最大 185 mm2 (350 kcmil) の電線を接続できます。 使用可能な電線サイズ:35、50、95、185 mm2 取付け方法は、DIN レール取付け、固定用フランジによるパネル面への直接取付けの 2 種類があります。
特長:
- 様々な用途に:電機設備、機械装置、制御機器などの配線に最適です。
- 過酷な条件に適合:高温および低温に対する耐性
- Ex e II 認証
- 簡単な作業:ロックボタンでスプリングを開放しておくことができ、配線が簡単
- 素早い結線:圧着端子やフェルール不要のダイレクト接続可能

レールマウント端子台 MINI
コンパクト設計で、狭い場所での結線に最適なレールマウント端子台 MINI シリーズです。さまざまな取り付け方法と操作方法のバリエーションから、用途や作業方法に合った製品をお選びいただけます。スプリング式接続は耐振動性に優れているため、例えば、三相モータの接続箱にも使用できます。
特長:
- エンクロージャを小型化し、省スペースを実現
- 安全性と高い信頼性:スプリング式接続は耐振動性に優れゆるみません
- さまざまな取り付け方法:DIN-15 または DIN-35 レールへの取付け用、パネル固定用フランジ付、スナップインフット付を用意
- 素早く簡単な操作:プッシュボタン操作式とドライバ操作式をご用意
- コモニング、マーキング、および試験が簡単です

従来型レールマウント端子台
CAGE CLAMP® レールマウント端子台は、各種の用途に適した豊富な種類をラインナップ。ヒューズ、断路/試験、ダイオードおよび LED 端子台、プラグイン式端子台などの他、センサやアクチュエータ接続用もご用意しています。
特長:
- 多段型端子台:ダブルデッキ、トリプルデッキ端子台で省スペース
- CAGE CLAMP® 接続: さまざまな分野で長年に渡る使用実績
- 差込型ジャンパ、ステップダウンジャンパ、スタガードジャンパ、垂直ジャンパなどによる多様なコモニングオプション
- WMB マーカによりマーキング可能
- プラグインモジュール式のテストプラグアダプタによる簡単な試験

パネル取付け用端子台
862 シリーズは 0.5 ~ 42 mm (AWG 20–12) を 1 極に 4 本まで接続することができます。
特長:
- 0.5 mm2 ~ 4 mm2 (AWG 20–12) の電線を 4 本まで接続できます。
- Push-in CAGE CLAMP® 技術による現場での素早い配線作業:単線、フェルール圧着線、または超音波ボンディング加工した電線なら差し込むだけで結線可能
- オプションのアースコンタクトは、金属パネルに取付けると電気的に接続され、信頼性の高いアース接続ができます。
- ドライバで操作できるプッシュボタンで簡単に結線
- φ 2 mm のテストプラグで試験可能
- 端子台中央部にマーカを取付可能。特注によりカスタムマーキングも可能です。

マトリックス パッチボード
マトリックスパッチボードにより、最小のスペースで高密度の配線が可能です。配線しやすいレイアウトと簡単に行える試験
特長:
- 各種の極数をラインナップ: 32、48、80 極、および 19 インチラック用 32 極スリムライン
- 追加モジュールにより取付フレームに直接接続
- 各信号 / 電圧ごとに内蔵テストソケットを装備
- WSB クイックマーカによるグループマーキング
- カラー別モジュールで見やすく
- ブルーのマトリックスパッチボードは Ex i 用途に適合

Compact レールマウント端子台
小型設計で狭い場所での結線に最適な Compact レールマウント端子台 ダブルデッキ、トリプルデッキ端子台でさらに省スペース 豊富な実績をもつ CAGE CLAMP® 技術による優れた接続信頼性。
特長:
- DIN-15 または DIN-35 レール用を用意
- タップモジュールは電線接続の追加や試験用に使用できます。
- ライトグレーの端子台は Ex e II 用途に対応
- ダブルデッキ、トリプルデッキ端子台でさらに省スペース
- 1 つの端子台に差込式ジャンパを 2 個取付けでき、さまざまなコモニングが可能

マトリックスパッチング / コモンポテンシャル端子台
WAGO 727 シリーズ、マトリックスパッチング端子台およびコモンポテンシャル端子台は、制御側とフィールド側の中継および切り替え用インタフェースとして最適です。
特長:
- シンプルでわかりやすい設計:フィールド側とパッチング側が同形状
- 高密度接続:少ないスペースに多くの電線接続が可能
- 見やすいマーキング:電線口にダイレクトマーキング可能
- ケーブルダクトカバー用ロッキングクリップ付き / 無し の両タイプを用意
- ブルーの端子台は Ex i 用途に適合
- Ø 2.3 mm のテストプラグ用テストスロットで試験可能

シールド線接続
WAGO シールド線接続システムは効果的な EMC 対策が可能です。高周波妨害電流は安全に分散され、機械やシステムに対し理想的な EMC 保護をすることができます。
特長:
- シールドクランプサドル、ブスバーキャリア、など各種のアクセサリを用意
- スプリング付シールドクランプサドルによりシールドの接触を確実にし、シールド効果を高めます
- ブスバー、取付プレート、または専用 DIN レールなどにさまざまな取付方法
- 高さ調節可能な垂直または水平ブスバーキャリアにより、さまざまな設置方法に柔軟に対応できます。