電力計(MID)
電力消費の最適化には、総合的な電力計測が必要です。WAGO の電力メータは省力化によるメリットを提供します。特長:M-Bus および Modbus RTU インタフェースおよび 2 点 S0パルス出力Push-in CAGE CLAMP®とレバー操作による省力化2 DU: 35 mm (2 PUCT) および 4 DU: 72 mm (4 PU および 4 PS) で省スペースバックライト付きディスプレイによる優れた視認性タッチ式ディスプレイおよびBluetooth®* による設定 (*日本国内では使用できません。)