優れた耐環境性

スイッチング電源 WAGO Pro 2 – 堅牢で高機能

過酷な環境条件

WAGO Pro 2 は使用温度範囲が −40 ~ +70 ℃ と広く、厳しい環境課でも動作可能です。電流低減の開始は 60 ℃ 以上で、70 ℃ でも 70 % の出力を維持します。(高度:海抜 5,000 m)

WAGO Pro 2 は、出力過渡応答にも優れています。過電圧 カテゴリⅢに適合し過電圧サージに強く回生ドライブコントローラを備えた制御キャビネットにおいても確実に電源を供給します。

The Power of the Possible

制御盤から新たな鼓動が聞こえる-WAGO Pro 2は、IoT時代にマッチした高機能スイッチング電源です。私たちはこれを "The Power of Possible" と呼びます。

お問い合わせ

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional service offerings: