資源効率の高いエネルギー使用
小さな違いが大きな差に:わずかに見える効率の違いは積み重なることで大きな差を生み出します。一例として、一般的な定格 960 W のスイッチング電源の変換効率は約 91 % とされています。WAGO Pro 2 電源の変換効率は 96.3 % です。一見したところ、この 5 % の差はそれほど多くないように見えますが、実際は大きく異なります。Pro 2 電源の優れた効率により、55 W 分の電力損失が削減できます。5 年間の稼働時間で計算すると、198 ユーロのエネルギーコストと 1 t の CO2 を削減できることを意味します。たとえば、高さ 23 m の樹齢 80 年のブナの木は、1 本で 1 t の CO2 を吸収できます。生産ラインに数百個の電源があれば、数百本分となり、森全体の量となります。このように、1 台では小さな違いですが、多数になれば大きな削減効果があります。