キャパシタ式蓄電(スーパーキャパシタ)を備えたUPS
WAGOの静電容量式無停電電源装置は、自動車セクターやインフラ設備における産業システムの相互接続、ならびにバッファ時間の短い大電流用途など、重要な用途およびシステムの稼働時間に対する高い要求に対するベースデバイスとして適しています。
特長:
高い温度範囲でも長寿命でメンテナンスフリーの動作
最大10.04 Whまでの短~中サイズのブリッジ時間に最適
短い充電サイクルでバックアップ操作中に出力電圧を調整
短時間の停電が発生した場合、WAGOの無停電電源装置(UPS)はシステムの不安定な動作を遮断し、システムを安全に動作させます。WAGOのUPSソリューションは長時間の停電に対して、重大な可能性のあるプロセスを安全な状態に保ち、不要な影響やデータの損失を防ぐことができます。バッファまたはブリッジに要する時間、ひいては無停電電源装置の設計は、接続された負荷によって異なり、設置前に決定されます。この要素は、エネルギー貯蔵要素のタイプとサイズを決定します。
お問い合わせはこちら:
https://www.wago.co.jp/inquiry/