ニュース

制御盤の安全性と省スペース性を向上

MM-427654_new_website_page_1-CH_ECB_klemme_2000x2000
  • 10/4/2023
  • WAGOは1 ch ECP をご用意

    WAGOの1 ch ECPは、必要なチャンネル数とECPの個々の機能特性の選択の両方において、最大限の柔軟性をユーザーに提供します。8種類の異なる1 ch ECP を選択できます。幅がわずか6 mm で、スペースを最小限に抑えられます。WAGOの電子式サーキットプロテクタの技術的な利点に加え、シングルチャンネルモジュールは優れたコストパフォーマンスを提供します。また、設定可能なバージョン(型番787-3861/004-0020)の操作方法も最適化されています。この新製品では、トリップ電流の設定に直感的なダイヤルを採用し、電源から切り離した場合でも操作が非常に簡単です。

    お気軽にお問い合わせください

    Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

    ワゴジャパン株式会社 東京本社

    お問い合わせはこちら: 

    https://www.wago.co.jp/inquiry/

    Additional service offerings: