ニュース

DC 回路の正確な保護と省スペース化のために

  • 3/30/2023
  • 1 ch 電子式サーキットプロテクタ (ECP) でスペースとコストを節約

    WAGO の 1 ch 電子式サーキットプロテクタ (ECP) は、制御盤における信頼性の高い保護を保証します。デバイスとケーブルの両方を保護しながら、個々の電流回路を選択的に切断し、影響を受けない回路がシャットダウンするのを防ぎます。

    非常に便利な電子式サーキットプロテクタ (ECP)

    対応するトリップ電流に達するか、または超過すると、設定された時間で自動的にトリップします。トリップ電流は、モデルに応じて柔軟にパラメータ化または固定することができます。ECP の許容誤差は熱または熱磁気ヒューズに比べて非常に小さく、EN 60204の要求事項に準拠していることを保証します。ECP は信号の受信やリモートでの監視、トリップなどが可能なため、非常に便利です。

    制御盤のスペースを節約

    したがって、負荷のある機械やシステム(例:PLC、IPCまたは HMI)の制御回路、およびリレー、オプトカプラ、センサ、アクチュエータ、信号変換器やバルブなど、個々の DC 24 V 電流回路を保護するのに理想的です。6 mm 幅と小型のため、制御盤内のスペースを節約できます。1 ch のモジュール式で、拡張可能な設計のため、各システムの拡張段階で必要なサーキットブレーカの数が少なくて済み、非常に経済的です。

    MM-40297_GWA_mechanical engineering_GettyImages-152885764_2000x1125.jpg

    メカニカルエンジニアリング

    機械 ・ 装置メーカーは、製造業とプロセスエンジニアリングの両分野において、コスト削減、性能向上、IoT 対応など、より柔軟な生産への多くの課題に直面しています。WAGO は、将来で成功するための革新的なソリューション、最先端技術、信頼性の高い製品を提供します。未来に向けたソリューションのため、他社様の成功事例をご覧ください。