MM-388367_IF_Website_Categories_001_2000x2000.jpg

リレー / オプトカプラモジュール

さまざまなアプリケーションに対応

WAGO のリレーおよびオプトカプラは幅広い業界で使用可能であり、あらゆる要求に対応できるソリューションを提供します。例:プロセス技術、エネルギー制御、鉄道システム、機械エンジニアリング、一般制御盤など


特長:

  • 広範囲の製品をラインナップ

  • 電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22–12) を前処理なしで簡単に接続可能

  • 負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)

  • 豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)

  • 操作性に優れ保守メンテナンスが簡単

relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg

ミニチュアリレー端子台
(788 シリーズ)

ミニチュアリレー端子台 788 シリーズは、産業 / プロセスオートメーションのスイッチ回路における使用に理想的な製品です。このリレー端子台は 2 チャンネルで使用することも、最大 16A までの高負荷 (例:ランプ負荷) を確実にスイッチングすることもできます。

特長:

  • リレー故障が起きた場合に素早く簡単に交換可能

  • 幅わずか 15 mm のコンパクトサイズ

  • 一次側 / 二次側両方でコモニング可能

  • Push-in CAGE CLAMP® 接続技術による工具不要の簡単結線

relaismodul_serie-859_2000x2000px.jpg

スリムリレー / オプトカプラ

内蔵端子台

(859 シリーズ)

スリムリレー / オプトカプラ内蔵端子台 859 シリーズは、さまざまな産業アプリケーションに使用可能です。スリムサイズのため制御盤の限られたスペースを節約できます。一次 (入力) 側 / 二次 (出力) 側ともコモニングでき配線を整理できます。

特長:

  • AC / DC の多用途に使えるラインナップ

  • 幅わずか 6 mm のスリムサイズで省スペース化に貢献

  • 底の浅い盤での使用に適した低背デザイン

  • ジャンパスロットがフロント側にあり、コモニングが簡単

  • LED 表示により、状態確認が容易

  • CAGE CLAMP® 接続技術による安心で確実な結線

p_0288_0413_001_xx_2000x2000.jpg

ミニチュアスイッチングリレー搭載 DIN レールマウントキャリア (287/288 シリーズ)

WAGO の配線済みミニチュアスイッチングリレー搭載 DIN レールマウントキャリア (287/288 シリーズ) を使用すると、現場で直接アクチュエータや他のカプリングエレメントのスイッチングを行います。これにより周辺機器の信号接続も素早く簡単に行うことができます。

特長:

  • 周辺機器の信号接続が素早く簡単にできる

  • プラグ式リレーのため交換が速く簡単に行える

  • 0.08 ~ 2.5 mm2 (AWG 28–14) の範囲の電線が簡単に接続できる

relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse_2000x2000px.jpg

DINレールマウントエンクロージャ入りリレーモジュール
(789 シリーズ)

WAGO のリレーモジュール 789 シリーズは、ビル設備の基本的な照明制御から産業用制御盤設置まで、さまざまな用途に利用されております。コンパクトな DIN レールマウント用エンクロージャは、わずか 17.5 mm の幅でありながら、配電盤や計器盤で使用するのに理想的な製品です。

特長:

  • 最大 2 点のブレーク接点および 2 点のメーク接点、または 4 点のメーク接点

  • マニュアル操作で使用

  • 差込ジャンパにより各段でコモニング可能

  • 接続点が見やすい表示

  • スイッチングステータス用LED表示

stecksockel_serie-857_2000x2000px.jpg

スリムリレー / SSR モジュール
(857 シリーズ)

スリムリレー / ソリッドステートリレーモジュール 857 シリーズ は、さまざまな産業アプリケーションに使用可能です。 スリムサイズのため制御盤の限られたスペースを節約できます。またハウジングよりリレー / SSR を脱着することができます。

特長:

  • プラグイン式リレー / SSR、AC / DC 用、金メッキ接点、タイマリレーなど豊富なラインナップ

  • 隣接取り付けが可能で、櫛形ジャンパによるコモニングが簡単

  • リレー故障が起きた場合に素早く簡単に交換可能

  • Push-in CAGE CLAMP® 接続技術による工具不要の簡単結線

  • Ex 承認 (ゾーン 2)

stecksockel_serie-858_2000x2000px.jpg

汎用リレー端子台
(858シリーズ)

汎用リレー端子台 858シリーズは、一般的に使用される汎用リレーのピン・ピッチに合わせ設計されています。2c / 4c リレーが取り付け可能です。メンテナンス時は電線を外さなくても素早く簡単にリレーを交換できます。

特長:

  • 0.5 mm2 (AWG 20) サイズの単線、フェルールを圧着したより線はプッシュイン結線が可能

  • 1 極に対し 2 本の電線を並列挿入可能

  • 故障時やテスト運転におけるマニュアル操作が可能

  • リレーの動作状態を明確に示す状態表示灯

  • 無電圧接点回路用の金メッキ接点付リレー

Product News

Maximize Space in the Control Cabinet

New Solid-State Relay Module with Lower Power Dissipation at Higher Load Current

Maximizing the limited space available is the primary goal in control cabinet manufacturing. WAGO's new solid-state relay module (SSR module) can help: It switches a limiting continuous current up to 8 A. Due to low power loss, significantly less heat is generated. Thus, with the same total power loss, a higher packing density, i.e. a larger number of switching elements, can be realized in the control cabinet.

SSR modules are ideal for applications where a coupling level between the PLC and the load to be switched is required. Because they work without moving parts, there is no mechanical wear. As a result, they achieve a long service life, switch noiselessly and are unaffected by shock and vibration. WAGO's SSR modules use sockets that are pin-compatible with standard relays. This greatly simplifies relay replacement.

Your Benefits:

  • New SSR module now switches loads up to 8 A.

  • Lower power dissipation reduces heat generation and allows for higher packing density.

お問い合わせ先

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional Service Offerings: