WAGO インタフェースコンフィグレーションソフトウェア
インタフェースコンフィグレーションソフトウェアは、オンライン / オフラインでの設定が可能で、スイッチング電源 WAGO Pro 2 および、信号変換器をシステム要件に合うよう簡単に調整することができます。
スイッチング電源 WAGO Pro 2 – シミュレーション機能付き
設定機能を使用して、たとえば、電源の過負荷時動作を自由に設定できます。TopBoost 機能、PowerBoost 機能に加えて ECP 機能も選択できます。これにより、機械および装置のアプリケーションで EN 60204 の要件が確実に満たされます。
- スイッチング電源 WAGO Pro 2 は高度な設定をすることが可能で、事実上あらゆるアプリケーションに合わせることができます。
- 設定可能な内蔵 ECP 機能により、安全性を高めながらコストを削減し、スペースを節約できます。
- 便利なシミュレーション機能により、実際に負荷デバイスを接続しなくても WAGO Pro 2 のすべての機能を確認できます。
{
"id": "comp_de_0000AMQW",
"headline": "WAGO Pro 2 スイッチング電源",
"duration": "",
"videos": [
{
"uid": "item_de_0000ARF3",
"videoId": "116099784",
"caption": "WAGO スイッチング電源 Pro 2 の簡単 正確な設定",
"subtitleLanguage": "ja",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968577/116099784/d3e533929b47f42bad1736380ed9593d/standard/wagopro2tutorial1v2us11292019mp4-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "チュートリアル 1:コンフィグレーション",
"duration": "02:18"
}
,{
"uid": "item_de_0000ARF4",
"videoId": "116099289",
"caption": "「ECP モード」機能は、任意に設定した過負荷しきい値を超えた時、任意の時間後に内蔵された電子式サーキットプロテクタによって出力を確実にオフにすることができます。",
"subtitleLanguage": "ja",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968556/116099289/39e47ae6976f2c5517ad82479033aeba/standard/wagopro2tutorial13785v3us12162019mp-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "チュートリアル 2:「ECP モード」",
"duration": "01:35"
}
]
}
信号変換器
サービスポートを備えた信号変換器は、インタフェースコンフィグレーションソフトウェアを使用して、簡単明瞭に設定および、モニタリングすることができます。
特長:
- 信号変換器の自動検出
- 入力および出力パラメータのシミュレーション機能 (2857 シリーズ)
- 設定項目と測定値の視覚化
- デジタル出力スイッチ (DO) のパラメータ化 (しきい値機能)
- WAGO USB サービスケーブル (750-923) を介した通信、両方のシリーズで接続可能
- 設定内容のレポート作成
- 設定内容のバックアップ
計器用 CT のケーブル長計算
システム設計への洗練されたアプローチ
実際の電力要件を決定するには、接続された測定デバイスの電力損失と、計器用 CT の二次側に接続された測定ラインからの電力損失の両方を考慮する必要があります。インタフェースコンフィグレーションソフトウェアは、ケーブル長をすばやく簡単に計算し、システム設計の手助けをします。