製品番号 256-508/332-009/999-950
プリント基板端子台; プッシュボタン; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 7.5/7.62 mm; 8極; Ex e 用途に適合; CAGE CLAMP®; コモニングオプション; はんだピン長 5.5 mm; 2,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ) + 2.9 mm
L = (極数 x ピンピッチ) + 2.9 mm