製品番号 735-127
プリント基板端子台; プッシュボタン; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.81 mm; 7極; PUSH WIRE®; オレンジ
寸法(mm)
L(2極): 7.62 mm, L(3極): 11.43 mm
L(6極): 22.86 mm, L(7極): 26.67 mm
L(2極): 7.62 mm, L(3極): 11.43 mm
L(6極): 22.86 mm, L(7極): 26.67 mm