製品番号 741-133
プリント基板端子台; プッシュボタン; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 3極; CAGE CLAMP®; クランピングカラー; グレー
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 6.5 mm + 1.5 mm
L1 = L + 5.8 mm
L2 = L1 + 6 mm
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 6.5 mm + 1.5 mm
L1 = L + 5.8 mm
L2 = L1 + 6 mm