製品番号 745-156
プリント基板端子台; 4 mm²; ピン・ピッチ 7.5 mm; 6極; CAGE CLAMP®; コモニングオプション; グレー
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm
L1 = L + 1.5 mm ≙ 固定用フランジなしの寸法
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm
L1 = L + 1.5 mm ≙ 固定用フランジなしの寸法