製品番号 2086-1103/700-000/997-605
SMDプリント基板端子台; プッシュボタン; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.5 mm; 3極; Push-in CAGE CLAMP®; テープ&リール梱包; ブラック
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 4.2 mm
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 4.2 mm
寸法(mm)
W =テープ幅
R =送り方向
端子番号 2:Z = 11.5 mm
端子番号 3…5:Z = 12.4 mm
端子番号 6…12:Z = 26.2 mm
W =テープ幅
R =送り方向
端子番号 2:Z = 11.5 mm
端子番号 3…5:Z = 12.4 mm
端子番号 6…12:Z = 26.2 mm