製品番号 2086-1212/700-000/997-607
SMDプリント基板端子台; プッシュボタン; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.5 mm; 12極; Push-in CAGE CLAMP®; テープ&リール梱包; ブラック
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 4.2 mm
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 4.2 mm
寸法(mm)
W =テープ幅
R =送り方向
端子番号 2:Z = 11.5 mm
端子番号 3:Z = 10.7 mm
端子番号 4:Z = 12.5 mm
端子番号 5:Z = 14.2 mm
端子番号 6; 8; 10; 12:Z = 26.2 mm
端子番号 7; 9; 11:Z = 24.5 mm
W =テープ幅
R =送り方向
端子番号 2:Z = 11.5 mm
端子番号 3:Z = 10.7 mm
端子番号 4:Z = 12.5 mm
端子番号 5:Z = 14.2 mm
端子番号 6; 8; 10; 12:Z = 26.2 mm
端子番号 7; 9; 11:Z = 24.5 mm