製品番号 2086-3202/700-000/997-604
SMDプリント基板端子台; プッシュボタン; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 2極; Push-in CAGE CLAMP®; テープ&リール梱包; 1,50 mm²; ブラック
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 4.2 mm
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 4.2 mm
寸法(mm)
W =テープ幅
R =送り方向
端子番号 2:Z = 11.5 mm
端子番号 3:Z = 11.7 mm
端子番号 4:Z = 14.2 mm
端子番号 5:Z = 23.7 mm
端子番号 6:Z = 21.2 mm
端子番号 7:Z = 23.7 mm
端子番号 8:Z = 26.2 mm
W =テープ幅
R =送り方向
端子番号 2:Z = 11.5 mm
端子番号 3:Z = 11.7 mm
端子番号 4:Z = 14.2 mm
端子番号 5:Z = 23.7 mm
端子番号 6:Z = 21.2 mm
端子番号 7:Z = 23.7 mm
端子番号 8:Z = 26.2 mm