製品番号 2086-3203/700-650/997-605
SMDプリント基板端子台; プッシュボタン; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 3極; Push-in CAGE CLAMP®; テープ&リール梱包; ホワイト
L = (極数 - 1) x ピンピッチ + 4.2 mm
寸法(mm)
W =テープ幅
R =送り方向
端子番号 2:Z = 11.5 mm
端子番号 3:Z = 11.7 mm
端子番号 4:Z = 14.2 mm
端子番号 5:Z = 23.7 mm
端子番号 6:Z = 21.2 mm
端子番号 7:Z = 23.7 mm
端子番号 8:Z = 26.2 mm
W =テープ幅
R =送り方向
端子番号 2:Z = 11.5 mm
端子番号 3:Z = 11.7 mm
端子番号 4:Z = 14.2 mm
端子番号 5:Z = 23.7 mm
端子番号 6:Z = 21.2 mm
端子番号 7:Z = 23.7 mm
端子番号 8:Z = 26.2 mm