製品番号 2086-1206/997-607
THRプリント基板端子台; プッシュボタン; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.5 mm; 6極; Push-in CAGE CLAMP®; テープ&リール梱包; ブラック
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 4.2 mm
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 4.2 mm
寸法(mm)
W =テープ幅
R =送り方向
極数 3, 5: Z = 13.95 mm
極数 4: Z = 12.2 mm
極数 6, 8, 10, 12: Z = 26.2 mm
極数 7, 9, 11: Z = 24.45 mm
W =テープ幅
R =送り方向
極数 3, 5: Z = 13.95 mm
極数 4: Z = 12.2 mm
極数 6, 8, 10, 12: Z = 26.2 mm
極数 7, 9, 11: Z = 24.45 mm