製品番号 2086-3203/997-605
THRプリント基板端子台; プッシュボタン; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 3極; Push-in CAGE CLAMP®; テープ&リール梱包; ブラック
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 4.2 mm
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 4.2 mm
寸法(mm)
W =テープ幅
R =送り方向
極数 2:Z = 11.5 mm
極数 3:Z = 11.7 mm
極数 4:Z = 14.2 mm
極数 5 + 7:Z = 23.7 mm
極数 6 + 8:Z = 26.2 mm
W =テープ幅
R =送り方向
極数 2:Z = 11.5 mm
極数 3:Z = 11.7 mm
極数 4:Z = 14.2 mm
極数 5 + 7:Z = 23.7 mm
極数 6 + 8:Z = 26.2 mm