controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x2000.jpg

750 XTRコントローラ

過酷な環境下での使用に適した堅牢性:耐熱性が高く、電磁妨害に強く、振動やインパルス電圧にも耐性があります。

他社が退いた場所で自動化実現:750 XTR コントローラは −40 ~ +70℃ の過酷な温度環境で際立つだけではありません。+158°F). インパルス電圧に高い耐性があることは、WAGO 750 XTR コントローラが要求の厳しい用途でも効率的で安全なソリューションであることを示します。例:海洋関連システム、陸上 / 海上設備産業、再生可能エネルギーシステム、変電所および配電システム、石油化学製造産業、浄水および下水処理産業、カスタム仕様機械、鉄道アプリケーション

750 XTR コントローラの特長:

  • 広い温度範囲:−40 ~ +70℃
  • 高い絶縁性:インパルス電圧 5 kV まで
  • 高い耐振動性:加速度 5G まで

特長

750 XTR の特長

テレコントロールプロトコル

IEC 60870-5、IEC 61850 または IEC 61400-25 に従った標準プロトコルを搭載したものは、テレコントロール技術で PLC を利用することが可能です。750 XTR コントローラは、EN 60870-2-1 に準拠した耐パルス電圧の強い要求事項も満たしています。要求の多いテレコントロール用途に対する答えはカスタム仕様のソリューションであり、全ての要求事項を容易に満足します。

モジュラー性と拡張可能性

WAGO-I/O-SYSTEM 750 モジュールを接続すると、フィールドバスコントローラをほとんど全ての入力 / 出力インタフェースにも拡張することができます。DINレールマウント型モジュールなので、取り付け、拡張、I/O ノードの調節が工具なしで簡単に行えます。シンプルな設計で誤実装を削減します。さらに、CAGE CLAMP® 技術により、誰が実装しても素早く、耐振動性の優れた、メンテナンス不要の接続を実現しました。I/Oモジュールの精度に応じて、フィールド周辺装置は 1 ~ 4 線技術によって直接接続することができます。

過酷な環境でも優れた信頼性

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR は極寒または高温高湿に耐えるように設計されたため、実際にどんな天候でも信頼性を発揮します。プログラマブルフィールドバスコントローラの XTR バージョンは、凍るほどの寒さの -40℃ まで、また焼けるような暑さの +70℃ までのいずれの場合にも動じません。+158°F). この性能は、スタートアップおよび連続運転のどちらにも等しく適用されます。もう一つの着目点は、最高 5,000 m までの高地でも動作することです。システムは空気の薄い山頂でさえも、見事にその高い性能と使用可能性を示します。

妨害パルスに対する保護の追加

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR シリーズは、最大 5 kV のインパルス電圧を絶縁し、EMC エミッションを低減し、EMC 妨害に対する耐性を高めました。これらの強みによって、トラブルのない動作を実現します。

高い機械的性能

オートメーションシステムは耐振動性がなければなりません。特に振動が起きがちで、衝撃が発生するシステム部品の近くに置かれたときなどはそうです。強力モータと電力ブレーカは、広範なアプリケーションの中でオートメーションシステムにストレスを与え得る二つの例です。WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR シリーズは、ここで新しい基準を設定し続けます:長期にわたるトラブルのない動作、および業界で抜きん出た安全レベル (トンネルボーリング機械のような最も過酷なアプリケーションにおいても) を提供します。

用途

海洋システムおよび陸上 / 海上設備

産業固有の機能と連結した国際機関の承認を得ているため、船舶関係や他の危険環境での使用が可能です。業界や使用環境固有の要件に対処していますので、船のディーゼルエンジンや船上ブリッジの EMC の影響を受けやすい区域で動かすことが可能です。WAGO は EMC イミュニティやエミッション、ならびに機械的性能に対する極めて厳しい海洋産業の要求事項を満たしていますので、WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR は他の産業で使用するのにも適しています。

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

プロセスオートメーション

作業者の保護のためには、きれいな環境と安全を守り、トラブルのない工場操業はこのセクターでは特に重要です。危険場所で使用できるかは、化学、エネルギー、ガス、および石油産業でよく起きる要求でもあります。WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR は、区域 1 および区域 0 のフィールド信号を本質安全 I/O モジュールを介して処理するために、区域 2 での使用に適しています。

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

エネルギーグリッド (テレコントロール技術)

発電および配電産業の主目的は、信頼できる安全な電力の供給を確保することです。WAGO は豊富な製品群により、顧客に広い範囲の利用可能性があることを提示しています。以下のものが含まれます:エネルギー発電所やエネルギー配電から安全リモートソリューションまでの自動化、ならびに電流および電力測定のため I/O 部品で電力の監視および制御

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

全製品

750 XTR コントローラの製品範囲が分かります。

controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x1125.jpg
お気軽にお問い合わせください。

その他のサービス:

I/O システム - どこでもすぐに使用可

WAGO I/O システム は制御盤の中でも外でも、必要とする場所で自動化を実現します - 過酷な環境下でさえも。

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
WAGO-I/O-システム 750 XTR

オートメーション用ソフトウェア

機械、システム、およびビルディングをより効率的に自動化します。WAGO のオートメーション用ソフトウェアがこれを可能にし、またオープン規格を統合するセキュリティがあります。

buehne_software_2000x1500.jpg
ソフトウェア