プラグイン式コネクタ

さまざまな接続に対応

あらゆる用途に適合するソリューション: プリント基板用、制御盤内、装置や機器間など、WAGO プラグイン式コネクタは簡単で確実な接続を実現します。

特長:

  • あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップ

  • スプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまない

  • Push-in CAGE CLAMP® 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能

  • コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止

製品概要

プラグイン式コネクタ製品

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

プリント基板用コネクタ

当社のプラグイン式プリント基板用コネクタは、産業用途だけでなく、デバイスの接続にも対応したユニバーサルなプラグイン式コネクタシステムで、端から端までシステム配線のすべての要件を満たしています。適合電線サイズ 0.08 ~ 25 mm²(28 ~ 4 AWG) プラグイン式プリント基板用コネクタは 3 種類の決戦方法をご用意(レバー、プッシュボタン、ドライバ操作)しています。豊富な製品ラインナップから用途に合った製品をお選びください。

特長:

  • 3 種類の操作方法を選択可能

  • さまざまな用途に対応する製品ラインナップ:プリント基板用コネクタ、貫通型コネクタ、中継コネクタ

  • Push-in CAGE CLAMP®単線、フェルール付き可とうより線はプッシュイン接続が可能

  • コーディングオプションのカスタマイズ

  • 効率的な試験方法

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

コネクタ式レールマウント端子台

X-COM®-SYSTEM の利点を生かし、スイッチギアと制御アプリケーションの誤差し込みを防止できます。WAGO の革新的なシステムには、DIN レールキャリア端子台、さまざまな取り付けタイプのメールヘッダーとフィメールコネクター、はんだピン付きメールヘッダーがあります。

特長:

  • プラグイン式ケーブルハーネスの予備アセンブリにより、時間とスペースを節約

  • サブアセンブリを迅速で誤りなく置き換えるのための予備アセンブリ

  • 極欠けなしにコーディングができるため、同じ極数を持ったコネクタヘッダとコネクタプラグの誤差込を防止できます。

  • 安全対策: 予備配線したサブアセンブリを取り付け前に試験できます。

alle-produkte_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg

製品ラインナップ

プラグインコネクタ一覧に全ての製品が記載されています。

お気軽にお問い合わせください

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional service offerings: