WAGO スイッチング電源 Base

コンパクト設計で制御盤内の貴重なスペースを節約、Push-in CAGE CLAMP®スプリング式接続により簡単で工具不要の結線が可能です。
WAGO スイッチング電源 Base は、WAGOの高い品質と信頼性はそのままに、低コストと基本的な機能を両立します。

製品概要

WAGO スイッチング電源 Baseの特長

信頼性に優れたスプリング式接続: Push-in CAGE CLAMP®接続技術により、振動や衝撃に強くゆるみません。簡単に結線できメンテナンスフリーです。

高効率:最大94 % (20 A)の変換効率で、長期的な運用コストの削減に貢献します。

堅牢で耐久性に優れる: 2587シリーズは、制御盤内の厳しい環境でも使用できるように設計されています。使用温度範囲:-30~ +70 ℃

信頼性が高く長寿命:平均故障間隔(MTBF)は1,000,000時間を超えており、長寿命と運用コストの削減が可能です。LEDで、動作状態を確認できます。

コンパクト設計: 20 A モデルは幅わずか56 mmで、制御盤のスペースを節約できます。

製品詳細

スイッチモード電源; ベース; 単相; DC 24 V 出力電圧; 5 A 出力電流; LED (DC OK)
製品番号 2587-2144

スイッチモード電源; ベース; 単相; DC 24 V 出力電圧; 5 A 出力電流; LED (DC OK)

スイッチモード電源; ベース; 単相; DC 24 V 出力電圧; 10 A 出力電流; LED (DC OK)
製品番号 2587-2146

スイッチモード電源; ベース; 単相; DC 24 V 出力電圧; 10 A 出力電流; LED (DC OK)

スイッチモード電源; ベース; 単相; DC 24 V 出力電圧; 20 A 出力電流; LED (DC OK)
製品番号 2587-2147

スイッチモード電源; ベース; 単相; DC 24 V 出力電圧; 20 A 出力電流; LED (DC OK)

スイッチモード電源; ベース; 単相; DC 24 V 出力電圧; 40 A 出力電流; LED (DC OK)
製品番号 2587-2148

スイッチモード電源; ベース; 単相; DC 24 V 出力電圧; 40 A 出力電流; LED (DC OK)

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional service offerings: