ニュース

MACsec マネージドスイッチ

Industrial Managed Switch with Built-in Encryption Feature

  • 9/1/2021
  • ポイント

    • リアルタイム暗号化 (MACsec)、ハードウェアベースの「Media Acsess Control security」暗号化 (IEEE 802.1 AE、MACsec)

    • 既存のアプリケーションに容易に追加 / 統合 (Modbus TCP、BACnet®、PROFINET RT などプロトコルに依存しない)

    • オプションのネットワークサブスクライバ認証(IEEE 802.1X および RADIUS)で、ネットワークへのアクセスを制御可能

    • コンパクトな形状 (45 × 90 × 110 mm) のため既存システムへの追加が簡単

    • 専門家がいなくても簡単な設定と試運転が可能

    • 仮想ローカル ・ エリア ・ ネットワーク (VLAN) によるネットワークセグメンテーション

    • 「ラピッド ・ スパニング ・ ツリー ・ プロトコル」(RSTP) による、特に高いネットワーク冗長性と可用性

    簡単にセキュリティを強化

    WAGO の新しい産業用マネージドスイッチを使用すれば、ビルディングオートメーションのセキュリティを簡単に強化できます。この革新技術は 2 ポートのデータ ・ パケットを128ビットで暗号化することで、サイバーセキュリティ機能を統合しています。これにより、プロトコルに関係なく、またアプリケーションを変更することなく、既存のネットワークで安全なデータ伝送を可能にします。暗号化は IEEE 802.1AE 規格(IEEE MACsec 規格)に準拠しており、データの完全性と送信者の認証、高いデータスループットを確保しています。

    SFP モジュールの柔軟性を活用

    他のネットワーク加入者の認証(オプション)は、IEEE 802.1X および RADIUS サーバーに準拠したポート固有のアプローチを使用します。コンパクトなサイズ (45 × 90 × 110 mm) のため、この新しい 8 ポートのギガビットスイッチは制御盤に簡単に実装できます。WAGO の 852-1328 産業用マネージドスイッチでは、安全な通信のために SFP モジュールが使用されます。また、離れた建物を光通信を使用してネットワークに接続することもできます。産業用マネージドスイッチの設定と診断も、Web ブラウザまたは SNMPv3 を使用して安全に実行できます。

    Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

    ワゴジャパン株式会社 東京本社

    お問い合わせはこちら: 

    https://www.wago.co.jp/inquiry/

    Additional service offerings: