[{"url":"/interconnections","name":"端子台 / コネクタ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/connection-technology","name":"接続技術","linkClass":"active","categoryCode":null}]
スプリング式接続技術の
パイオニア
WAGO の CAGE CLAMP® 技術は、省コストと最大限の安全性を両立します。
WAGO はスプリング式接続技術の世界的リーダーとして、高度な接続システムで
お客様のニーズにお応えします。
創立年の 1951 年には、電線接続にネジの代わりとしてスプリング圧を用いると
いうアイデアを早くも実現。ジャンクションボックス用として世界初となる
工具不要の結線方式 PUSH WIRE® を発明しました。その後まもなく発明した
CAGE CLAMP® はあらゆる電線種類に対応可能であり、現在も改良を続けています。
WAGO の接続技術は耐振動性に優れ、素早く結線でき、メンテナンスフリー
という大きなメリットをご提供できます。
特長:
- 配線時間を短縮し人件費を削減
- コミッショニングを早めることで初期費用が削減でき、メンテナンスフリー
のため長期的にも省コスト - メンテナンスフリーのスプリング式接続技術:システム稼働時間が増え、
機器の信頼性が向上 - 強固な構造:CAGE CLAMP® 搭載の製品は、世界中の過酷な環境で使用可能
豊富な実績 - CAGE CLAMP®
CAGE CLAMP® は 1977 年に WAGO が開発した接続システムで、 今や
端子台 / コネクタ製品の産業標準となっています。
CAGE CLAMP® とは:
- サイズ範囲 0.08 ~ 35 mm2 (AWG 28 ~ 2) の単線、より線、
可とうより線が結線可 - 高品質のクロムニッケルばね鋼
- 電流バーは電気銅で作られ、表面は錫メッキ
CAGE CLAMP® 接続方法 (全ての電線タイプ共通):
1. クランプユニットを開きます
2. 電線を挿入します
3. クランプを解放します
進化モデル - Push-in CAGE CLAMP®
Push-in CAGE CLAMP® は CAGE CLAMP® の進化モデルで、単線と
フェルール付き可とうより線は差し込むだけ。より線も簡単に結線できます。
Push-in CAGE CLAMP® とは:
- サイズ範囲 0.14 ~ 25 mm2 (AWG 24 ~ 4) の単線、より線、
可とうより線が結線可 - 単線とフェルール付き可とうより線は、工具不要でユニットに
押し込むだけの簡単結線
Push-in CAGE CLAMP® 接続方法:
以下の2 方法で電線を接続することができます。
1. クランプを開いて電線を挿入し、クランプを離すだけで結線完了
2. 単線とフェルール付き可とうより線は差し込むだけで結線完了 (電線の取外しは必ず操作工具が必要になります)
単線専用の結線方式 - PUSH WIRE®
PUSH WIRE® 接続システムは、電線の硬度を利用して挿入する技術です。
主に、ジャンクションボックスのコネクタに使用されます。
PUSH WIRE® とは:
- 単線または先端の固いより線を接続可能
- 電線をユニットに押し込むだけで簡単に接続
- 電線挿入口がじょうご状のため、複数の電線が一か所のクランプユニットに接続されるのを防止
PUSH WIRE® 接続方法:
1. 工具不要で、単線または先端が固いより線をユニットに差し込むだけです。
2. 電線の取り外しは、電線をねじりながら引っ張ります。
太線に対応 - POWER CAGE CLAMP
POWER CAGE CLAMP 接続システムは、断面積が最大 185 mm2 までの太線に対し最適のクランプ力を与えます。
POWER CAGE CLAMP とは:
- 適合電線サイズ: 10 ~ 185 mm2 (AWG 8 ~ 350 kcmil)
POWER CAGE CLAMP 結線:
1. 六角レンチまたはドライバで反時計回りに回して電線挿入口を開き、ラッチを押してロックします。
2. 電線を挿入します。
3. 一度反時計回りに回すとロックが外れ、時計回りに回ります。
4. 止まるまで戻せば電線が固定されます。
端子台 / コネクタ
WAGO の端子台 / コネクタは、すべての電線タイプで「素早く、確実で、メンテナンスフリー」の結線を実現します。
幅広い製品ラインナップ:
- レールマウント端子台
- プリント基板用端子台 / コネクタ
- ワンタッチコネクタ / 差込形コネクタ
- 差込型端子台
- プラグイン式コネクタ
- 貫通端子台 / コネクタ
インタフェース / エレクトロニクス製品
WAGO のインタフェースモジュールは極めて困難な要求にもお応えします。
幅広い製品ラインナップ:
- リレー / オプトカプラモジュール
- 過電圧保護
- 信号変換器 / アイソレータ
- インタフェースモジュール
- システム配線用品 など
オートメーション製品
WAGO のオートメーション製品や関連ソフトウェアは、時間の短縮に大きく貢献します。I/O システム、コントローラ、ディスプレー、パネルは過酷な条件にも耐える安全性と高信頼性を持っています。