[{"url":"/interconnections","name":"端子台 / コネクタ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/pluggable-connectors","name":"プラグイン式コネクタ ","linkClass":"active","categoryCode":null}]
プラグイン式コネクタ
さまざまな接続に対応
あらゆる用途に適合するソリューション: プリント基板用、制御盤内、装置や機器間など、WAGO プラグイン式コネクタは簡単で確実な接続を実現します。
特長:
- あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップ
- スプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまない
- Push-in CAGE CLAMP® 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能
- コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
プリント基板用コネクタ
当社のプラグイン式プリント基板用コネクタは、産業用途だけでなく、デバイスの接続にも対応したユニバーサルなプラグイン式コネクタシステムで、端から端までシステム配線のすべての要件を満たしています。適合電線サイズ 0.08 ~ 25 mm²(28 ~ 4 AWG) プラグイン式プリント基板用コネクタは 3 種類の決戦方法をご用意(レバー、プッシュボタン、ドライバ操作)しています。豊富な製品ラインナップから用途に合った製品をお選びください。
特長:
- 3 種類の操作方法を選択可能
- さまざまな用途に対応する製品ラインナップ:プリント基板用コネクタ、貫通型コネクタ、中継コネクタ
- Push-in CAGE CLAMP®単線、フェルール付き可とうより線はプッシュイン接続が可能
- コーディングオプションのカスタマイズ
- 効率的な試験方法
コネクタ式レールマウント端子台
X-COM®-SYSTEM の利点を生かし、スイッチギアと制御アプリケーションの誤差し込みを防止できます。WAGO の革新的なシステムには、DIN レールキャリア端子台、さまざまな取り付けタイプのメールヘッダーとフィメールコネクター、はんだピン付きメールヘッダーがあります。
特長:
- プラグイン式ケーブルハーネスの予備アセンブリにより、時間とスペースを節約
- サブアセンブリを迅速で誤りなく置き換えるのための予備アセンブリ
- 極欠けなしにコーディングができるため、同じ極数を持ったコネクタヘッダとコネクタプラグの誤差込を防止できます。
- 安全対策: 予備配線したサブアセンブリを取り付け前に試験できます。
[{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleApplicationPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticlePracticalTipsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleProductNewsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
製品ラインナップ
プラグインコネクタ一覧に全ての製品が記載されています。
端子台 / コネクタ
革新的な接続技術
スプリング式接続のスタンダード:WAGO は 1951 年に設立以来、革新的なスプリング式接続技術を提供してきました。WAGO のテクノロジーはワイヤリングの安全性と省コストおよびメンテナンスフリーを実現するスプリング式接続のスタンダードとなっています。
ビルディングソリューション
ビルディングソリューション
WAGO は照明制御、在室管理、空調などの個別システムを連携することができ、ファシリティーを改善し省エネを実現するシステム構築をサポートします。