DIN レール取り付け用
WAGO 高電流レールマウント端子台は、6 ~ 185 mm2; (AWG 16 – 350 kcmil) の電線範囲で 4 種類のサイズがあります。制御盤照明や他の用途に使われる小さなサイズの電線は、ボルテージタップで接続することができます。
使用が簡単:曲げるのが難しい電線でさえ、ロックボタンでクランプを開けたままにしてハンズフリー結線ができるため、簡単に接続することが可能です。
結線が速い:時間のかかる準備は不要 ― リング端子やフェルールは必要ありません。
常に信頼性あり:最適のクランプ力 ― 操作者の技能には依存しません。