レールマウント端子台 プッシュボタン操作タイプ
TOPJOB®S レールマウント端子台 プッシュボタン操作タイプ プッシュボタン付レールマウント端子台 適合電線サイズ: 1.0 mm2, 1.5 mm2, 2.5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2, 16 mm2 (AWG 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6) 2線式、3線式、4線式のバリエーションがあります。プッシュボタンは専用工具でなく一般的なドライバで操作することができます。プッシュボタンはオレンジ色で操作箇所がわかりやすく誰でも容易に使用できます。TOPJOB® S レールマウント端子台は実績と信頼性のCAGE CLAMP®スプリングを採用しています。Push-in CAGE CLAMP®は単線またはフェルール圧着された可とうより線であれば、工具を必要とせず差しこむだけで結線できます。
特長: