熱転写プリンタ Smart Printerは、汎用性に優れ、制御盤の各種マーキングの作業効率を向上し、時間とコストを節約します。特長 リボン交換の間隔が長く、印刷効率を向上し、マーキングにかかるコストを削減できます。
スターターキット (型番258-5107)には、プリンタ、マーキングメディア、アクセサリ、および「WAGO Smart Script」マーキングソフトウェアが含まれています。Smart Printerとソフトウェアは、USBまたはETHERNETインタフェース経由で接続でき、セットアップが簡単です。
カッターは、連続マーカを自動的に切断するアクセサリです。作業現場などへの持ち運びに便利なキャリングケースを用意しています。プリンタを複数台使用することで、マーカ作成の時間をさらに短縮することも可能です。