[{"url":"/products","name":"製品","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics","name":"インターフェース / エレクトロニクス製品","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/discover-interface-modules-system-wiring","name":"インタフェースモジュールによるシステム配線","linkClass":"active","categoryCode":null}]
インタフェースモジュールによるシステム配線
オートメーションシステムの個々の機器を、WAGO のシステム配線ソリューションにより素早く、系統的に、また容易に配線することができます。システムや制御盤の複雑化した配線を、WAGO のソリューションにより設計、組み立て、および試験に費やす時間とコストを削減することができます。インタフェースモジュールは、一対一配線、PLC専用品など幅広い製品をラインナップしています。
主要なメーカーのPLCに対応した専用品も幅広く用意しています。
特長:
- 誤配線を防止し確実に結線
- アセンブリ済みシステムケーブルによる迅速な配線
- 明確な識別を可能にする多様なマーキング方法
各種コントローラ専用インタフェースモジュールとシステムケーブル(グローバル品)
WAGO コントローラ専用インターフェースモジュールとシステムケーブルに関する各種情報をご覧いただけます。WAGO のソリューションなら、オートメーション機器をすばやく簡単に接続できます。WAGO は、オートメーションシステムの主要メーカーにソリューションを提供しています。
インタフェースモジュール
WAGO インタフェースモジュールは、信頼性が高くメンテナンスフリーで、さまざまな信号配線が可能です。センサやアクチュエータを制御システムに接続し、制御側と現場側 (システムと機器) の信号伝送を行います。RJ-45 や RS-232 などのコネクタ付ケーブル、および一般的なリボンケーブルからの制御信号を端子台に接続できます。
特長:
- デジタルおよびアナログ入 / 出力モジュールに使用可能
- 見やすい配線とマーキングにより、配線、試験、トラブルシューティングが迅速に行えます。
- CAGE CLAMP® スプリング式接続の端子台による、信頼性に優れメンテナンスフリーの信号ライン接続
- 高密度配線による制御盤スペースの節約
インタフェースケーブル
WAGO システム配線は、さまざまな用途で設置作業の省力化、メンテナンス性の向上を可能にします。RJ-45、RS-232など、幅広い製品から最適なインタフェースをお選びください。
特長:
- センサ/アクチュエータとコントローラの誤配線防止と省配線
- 汎用ケーブル端バラ線タイプも用意
- 現場配線の作業時間を短縮
製品ラインナップ
各種の WAGO システム配線用製品をご紹介します。
インタフェース/エレクトロニクス製品
信号変換器
絶縁、増幅、フィルタリング、および変換: WAGO JUMPFLEX® 信号変換器およびアイソレーションアンプは、さまざまなアプリケーション領域での多数の機能を処理し、確実でエラーフリーの信号伝送を行います。
コントローラ
WAGOコントローラは高機能でありながら、省電力、多彩なインタフェース、省スペース、高信頼性などの特徴を備えたユーザフレンドリーなコントローラ(PLC)です。効率の良いオートメーションソリューションを実現します。