適切な箇所に、適切なタイミングで、適切な電力を
高い出力要求があるアプリケーションでは、電力ピークを確実に処理できる専用電源が求められます。WAGO Pro 2 は、あらゆる状況に対応できるスイッチング電源です。それは負荷管理能力が高性能であることを示し、接続された負荷に対して確実に電力を供給すると同時に、その負荷を保護します。
TopBoost 機能、PowerBoost 機能および設定可能なさまざまな過負荷動作モードにより WAGO Pro 2 は負荷を保護し、インテリジェントな電流モードとスイッチングモードを提供します。最大 150 % の PowerBoost 出力と最大 600 % の TopBoost 出力により信頼性の高いフェイルセーフな装置の可用性を有効にします。
特長:
簡単で安全な保護
機器の確実な起動と稼働中の適切な電源供給
外付けでサーキットプロテクタを準備しなくても負荷を保護