MM-340133_new-website-page_werkzeugseite_MM-217249_036_2000x1500

専用工具で配線作業を効率化

制御盤の製造工程のデジタル化や自動化が進んでいます。しかし、デジタル化にもかかわらず、制御盤の製造の多くは依然として手作業による組み立てに依存しています。一般的に製作工程の70%以上が手作業であり、コンポーネントの配置や配線の最適化は重要になります。高品質で高機能な工具を使用することで、作業時間を大幅に削減し効率化が可能です。

特長:

  • 簡単、正確、安全な作業性

  • 時間短縮と信頼性

  • 環境にも優しく低コスト

さまざまな用途に対応する工具

MM-462914_website-update_WAGO_bag_2000x1125.jpg

WAGO ツールバッグ:必要な工具が収納でき、使いやすい

WAGOツールバッグは、ビル設備、FA、プラントでの機器設置、メンテナンスおよび修理作業で良く使う工具を1つのバッグにまとめることができます。WAGO L-BOXX MicroまたはMiniボックスをバックの下に取付けでき、コネクタやフェルールなどのほか小物もひとまとめに収納しておけます。

MM-463388_website-update_werkzeuge_vde-schraubendreher_2000x1125.jpg

VDE認証(絶縁シャフト)ドライバ

  • 絶縁耐圧:1000 V(IEC 60900準拠)

  • 安全性に優れる滑り止めグリップ

  • 人間工学に基づき滑り止め加工されたグリップにより、確実で快適な作業が可能

VDE認証(絶縁シャフト)ドライバは以下のバリエーションがあります:

  • マイナス

  • プラス(PH-フィリップス、PZ-ポジドライブ)

  • トルクス(Torx®)

  • マイナス、プラス(PH、PZ)セット

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_3_2000x1125.jpg

ワイヤストリッパ

電線を素早く安全にストリップすることは、配線作業に重要です。WAGO ワイヤストリッパは、滑りにくいグリップとチタンコーティングの刃を採用しています。

信号線/細線用ストリッパ

  • センサ線/細線の素線を傷つけずに簡単に被覆を剥ける

  • 電線径の調整は不要

  • 簡単に皮むき可能

  • 替刃を用意

  • 対応電線:センサ/アクチュエータ用ケーブル、TPE-Uケーブル、PURケーブル、PUR/PVCケーブル、PVCケーブル、シールド付/なしケーブル、多芯ケーブルなど

ケーブルナイフ

  • 5種類の交換可能なケーブルブラケット:ケーブルナイフに付け替えることで幅広いケーブル径に対応(φ4~70 mm に対応)

  • ケーブルブラケットで電線をクランプして回転させることでシースを円形にカット可能

  • 滑り止め加工された、人間工学に基づく使いやすいグリップ

  • 刃が露出しない構造で、作業中も収納時も高い安全性

  • ケーブルブラケットはケーブル径合わせて伸縮し、交換可能で幅広いケーブルに対応

neuheiten_p_0206_1441_000_xx_2000x1125.jpg

ソケット用ストリッパ

  • 細長い長い形状により、奥まったば場所の電線被覆をストリップできます。

  • 対応電線:外径 Ø 8 ~ 13 mm の丸型ケーブル、NYM 3 x 1.5 mm ~ NYM 5 x 2.5 mm(PVCおよびハロゲンフリー); 1.5 mm x 5のアース線

  • 4枚刃構造により、簡単に正確なカットができます。

  • 正確なワイヤストリップができる長さゲージを内蔵

  • 被覆厚の手動調整不要(素線を傷つけない)

p_ur_0206_1442_000_xx_2000_1125.jpg

ユニバーサルケーブルストリッパ

  • シンプルなケーブルガイドにより、ケーブルシースを素早く簡単に縦方向にカット。ハロゲンフリー電線に対応。

  • 0.2 ~ 4.0 mm² (AWG 24-12)の電線サイズ表示付

  • 安全用ロッキングボタン付

  • 対応電線:外径 Ø 8 ~ 13 mm の丸型ケーブル、NYM 3 x 1.5 mm ~ NYM 5 x 2.5 mm(PVCおよびハロゲンフリー); 1.5 mm x 5のアース線

  • 4枚刃構造により、簡単に正確なカットができます。

neuheiten_p_0206_1451_000_xx_2000x1125.jpg

データケーブルストリッパ

  • LANケーブルなどの薄いシースのストリップも可能。(例:Cat 5,6,7,8 ツイストペアケーブル)

  • 片側で絶縁被覆、反対側でシールドホイルのストリップが可能

  • 内蔵の長さゲージにより、正確なストリッピングが可能

  • 新設計の2枚刃構造により、簡単に正確なカットができます。

  • 被覆の厚さに合わせた刃の調整不要 ― 最適にセットされた刃が電線の被覆をきれい剥き、シールドホイルも本体に挟んで握ればは剥ぎ取れます。

電線のむき出し

WAGO クイックストリップバリオ ワイヤストリッパ (206-1125)は、0.03 ~ 16 mm² (AWG 32-5)の電線に対応します。

  • このワイヤストリッパは自動ストリップ機構により、0.03 ~ 16 mm² (AWG 32 ~ 5)の幅広い電線サイズに対し、素早くスムーズな電線のむき出しが可能です。

  • 被覆を残したむき出し ― むき出しの際、電線被覆を電線端に残すことができ、結線やフェルールの取付け作業の直前に被覆を取ることで、素線のバラケを防止できます。

  • 素線のバラケを防止できるため、スプリング式端子台にフェルールを使用しないでダイレクトに結線する場合にも最適です。

  • 電線被覆の厚さに応じた微調整も可能

  • 替刃(スタンダード/V/オーバルブレード)はツール本体内に格納しておけます。

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_1_2000x1125.jpg

フェルール用圧着工具

バリオクリンプ 4、16 は、WAGO スプリング式結線に使用するフェルールの圧着に最適な工具です。(型番 206-1204、206-1216)

  • 電線サイズの自動調整

  • WAGO 端子台に最適な四角形に圧着されます。

  • 適切な圧力で圧着が完了すると、ラチェット機構でハンドルが解放されます。

  • フェルールを挿入した電線は、工具のどちら側からでも差込めます。(左利き/右利き両用)

  • ガスタイト圧着により確実な接続が保証されます。

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_6_2000x1125.jpg

規格に準拠したテストプローブ ― 安全、簡単、正確

WAGO端子台は充電部が露出しない構造であるため、テストにはレールマウント端子台のテストスロットを使用しますが、一般的なテスター棒では太すぎて挿入できない場合があります。このような場合には、それぞれの端子台用のテストプラグアダプタを使用する必要があります。新しいテストプローブ:テスト棒の径が直径2 mm で、テストプラグアダプタを使用せず、直接テストが可能です。

  • テストプラグアダプタ不要 – このテストプローブは 2 mm 以上の試験用穴に使用できます。(一部の製品は除く)

  • このテストプローブは小型で着脱でき、最大10 Aの電流を測定できます。

関連製品

ワイヤカッタ; 最大適合電線(可とうより線) 35 mm²/AWG 2, 銅またはアルミ
製品番号 206-118

ワイヤカッタ; 最大適合電線(可とうより線) 35 mm²/AWG 2, 銅またはアルミ

「バリオクリンプ 4」フェルール用圧着工具; 絶縁カラー付/絶縁カラーなし用; 圧着範囲:0.25 ~ 4.0mm²
製品番号 206-1204

「バリオクリンプ 4」フェルール用圧着工具; 絶縁カラー付/絶縁カラーなし用; 圧着範囲:0.25 ~ 4.0mm²

「バリオクリンプ 16」フェルール用圧着工具; 絶縁カラー付/絶縁カラーなし用; 圧着範囲:6, 10 および 16mm²
製品番号 206-1216

「バリオクリンプ 16」フェルール用圧着工具; 絶縁カラー付/絶縁カラーなし用; 圧着範囲:6, 10 および 16mm²

「クイックストリップ」ワイヤストリッパ; スタンダード, 0.03 mm² ~ 16 mm²; ワイヤカッタ付
製品番号 206-1125

「クイックストリップ」ワイヤストリッパ; スタンダード, 0.03 mm² ~ 16 mm²; ワイヤカッタ付

フェルール用圧着工具25; 絶縁カラー付/絶縁カラーなし用; 圧着範囲 10 mm、16 mm、25 mm
製品番号 206-1225

フェルール用圧着工具25; 絶縁カラー付/絶縁カラーなし用; 圧着範囲 10 mm、16 mm、25 mm

替刃セット; スタンダード, 0.03 mm² ~ 16 mm²; 206-1125用
製品番号 206-1126

替刃セット; スタンダード, 0.03 mm² ~ 16 mm²; 206-1125用

スプリング接続; 大; 206-1204 用
製品番号 206-1205

スプリング接続; 大; 206-1204 用

替刃セット; オーバルブレード, 10 mm² ~ 16 mm²; 206-1125用
製品番号 206-1128

替刃セット; オーバルブレード, 10 mm² ~ 16 mm²; 206-1125用

スプリング接続; 小; 206-1204 および 206-1216 用
製品番号 206-1206

スプリング接続; 小; 206-1204 および 206-1216 用

交換用ストリップゲージ; 206-1125用
製品番号 206-1129

交換用ストリップゲージ; 206-1125用

スペアカットプロテクタ; 206-1125用
製品番号 206-1131

スペアカットプロテクタ; 206-1125用

「クイックストリップ16」ストリッパ; 4 mm²~16 mm²; 0.02–10mm² より線(1.5mm² 単線)用カッタ付
製品番号 206-125

「クイックストリップ16」ストリッパ; 4 mm²~16 mm²; 0.02–10mm² より線(1.5mm² 単線)用カッタ付

MM-547209_creators_product_text&visual_toolbox_cases_11_1920x1080_.jpg

ストリッパ用ケースインサート

MM-547209_creators_product_text&visual_toolbox_cases_08_1920x1080.jpg

ドライバ用ケースインサート

MM-547209_creators_product_text&visual_toolbox_cases_01_1920x1080.jpg

圧着工具用ケースインサート

お役立ち情報

制御盤の製造に役立つヒントをご紹介します。

制御盤の製造時間の短縮、省力化をサポート

制御盤の配線作業を効率化する工具

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional service offerings: