reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1125

簡単な差込機能の TOPJOB® S レールマウント端子台

さまざまな産業用途や最新のビル設備において、WAGO の幅広い用途に使えるレールマウント端子台は、単に信頼できる電気接続以上の機能を備えています。TOPJOB® S レールマウント端子台には非常に多くの利点があります。

  • 用途に合わせてスプリング操作が選択可: レバー、プッシュボタン、および操作スロット

  • Push-in CAGE CLAMP®: どんな電線タイプにも使える汎用接続技術

  • 単線、より線、フェルールを圧着したより線は差し込むだけで素早く結線可能

  • 多機能ジャンパの範囲を選ぶことにより、どんなコモニング作業にも合ったソリューションが得られます。

  • クイックマーキングシステムにより、継続的に時間およびコストを節約するマーキングが可能

  • 業界をリードする安全の留保: 事実上全てのアプリケーションに対して、世界中で単独のレールマウント端子台システムの使用が可能

Product Overview

主な TOPJOB® 製品

trennklemmen_2000x2000px.jpg

試験用断路端子台

WAGO の試験用断路端子台を使用すると、速く安全に回路を切断することができます。オレンジ色のナイフスイッチまたは断路プラグは電線の間に位置しますので、常に作業者から見ることができます。

特長:

  • 選択可能な断路オプション:ナイフスイッチ、追加インタロック、または断路プラグ

  • ダブルデッキダブル断路端子台により省スペース: 2 個の無電位断路端子台が二つのレベルで収納

  • アース線断路端子台により対地電圧故障に対しメンテナンスが容易な試験が可能

  • 最大電圧 DC 1,500 V (2006 シリーズ) の再生可能エネルギーセクターのアプリケーションにも最適

  • 対応する中継 · 分岐端子台と同形状のため統一して分かりやすい

  • 安全でコスト効率の良い回路要求に対応する多種類のジャンパ

sicherungsklemmen_2000x2000px.jpg

ヒューズ端子台

TOPJOB®S ヒューズ端子台は電気回路を短絡から保護し、フェールセーフのシステム動作を確保するために使用します。このヒューズ端子台は、ミニチュアヒューズまたはブレードヒューズ用に作られています。

特長:

  • 端子台はアセンブリをして、端子ブロックにすることができます。

  • 簡単で安全なヒューズ交換

  • オプションの LED 表示器は、ヒューズ切れを素早く識別できます。

  • ヒューズ端子台はキャリア端子台とヒューズプラグを組み合わせ、アセンブリと配線作業はほとんどなく作ることができます。

strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x2000px.jpg

電流および電圧トランス回路端子台

TOPJOB® S 電流トランス回路 (断路/試験) 端子台は、電流トランス回路用に作られました。この端子台は安全および自動短絡、並びに簡易測定用途に最適です。

特長:

  • 短絡経路形成用にユニット上部の回路ジャンパ

  • 直観的で使いやすい設計

  • オープンで衝撃に強い構造で、正確なスイッチ状態が分かります。

  • コンパクトな構造に高機能を組み込み

  • 全ての 2007 シリーズ端子台の定格は、30 A/500 V (IEC) および 300 V (UL)です。

dioden-und-led-klemmen_2000x2000px.jpg

ダイオード端子台 および LED 端子台

WAGO のダイオード端子台は、ランプ試験やエラー表示回路のようなカスタム仕様のダイオード回路用に使用できます。LED 端子台は、制御や操作回路などにおけるモニタリング機器に適しています。

特長:

  • この端子台によりわずか 5.2 mm の幅での高密度配線が可能です。

  • 差込型ジャンパでカスタム仕様の回路設計が可能です

  • ダブルデッキおよびトリプルデッキダイオード端子台および LED 端子台を使用すると、回路設計の選択肢が広がります。

dioden-baustein_2000x2000px.jpg

プラグインダイオードおよび LED モジュール

WAGO のプラグインダイオードおよび LED モジュールを使用すると、特別な機能ユニットの作成が簡単になります - 追加のアセンブリや配線費用は生じません。次の 2 種類のバージョンがあります: モジュールを二つの隣り合ったキャリア端子台の断路接点に上から単に差し込むバージョン、および標準中継 · 分岐端子台のジャンパスロットに差し込むバージョン。さらに、キャリア端子台用空コンポーネントプラグハウジングは、個別に抵抗器、ダイオードまたはその他の部品を組み付けることができます。


特長:

  • 追加のアセンブリや配線費用は生じません

  • 配線と機能レベルの分離

  • モジュールは他のタイプのモジュールと迅速に交換することができます - 中継 · 分岐端子台用プラグインモジュールは、既存のシステムを簡単に改造するのに好適です。

  • 圧接式接続 (IDC) のため、空コンポーネントプラグハウジングのアセンブリは簡単にでき、はんだ付けは不要です。

  • マーカストリップまたは WMB マーカによるマーキング

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg

全製品

さまざまな種類の MCS ファミリーをご覧ください。

お気軽にお問い合わせください。

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional service offerings: