betaetigungsvarianten-topjob-s-keyvisual-2000x1125

WAGO TOPJOB® S レールマウント端子台:選べる操作方法

用途に合わせ、ボタン操作タイプ/レバー操作タイプ/ドライバ操作タイプの三種類から選べます。同じレール上に種類を組み合わせての使用も可能です。

コモニング用ジャンパやマーカなどのアクセサリは一部を除き WAGO TOPJOB® S 端子台のシリーズ共通で使用できます。

特長:

  • 3種類の操作方法を選択可能。

  • 見やすく取付簡単なマーキング

  • TOPJOB® S シリーズ共通のジャンパ

  • 単線およびフェルール付き可とうより線のプッシュイン接続

  • シリーズ共通で使用できるテスト用アダプタ

製品概要

3種類のシリーズを混在してレールに取付けできます。

For People and for Robots

選べる操作タイプ

用途に合わせて操作タイプを選択可能: レバー操作、プッシュボタン操作、ドライバ操作が選べる

betaetigungsvarianten_topbjob-s_schiene_hebel-lang_2000x1500.jpg

レバー式レールマウント端子台

レバー式レールマウント端子台は工具不要で電線接続ができます。レバーは指で操作でき、スプリングを簡単に開閉できます。現場で結線作業をする場合の作業性に優れ、施工時間の大幅な短縮が可能です。レバーは上げた状態が保持されるので、複数の極を同時に開放できます。多芯ケーブルを一括で接続することができ大変便利です。Push-in CAGE CLAMP®は、単線、フェルール付き電線なら差し込むだけで結線できます。

特長 :

  • 工具不要、直感的なレバー操作

  • レバーは指で操作でき、素早く簡単に結線できます。

  • レバーのオープン / クローズ位置で結線状態が明確に確認でき、閉め忘れを防止します。

  • 電線の結線と取り外しに工具は不要です。

  • Push-in CAGE CLAMP® は、単線、より線、またはフェルールを圧着したより線を差し込むだけで結線できます。

  • レバーを下げるとクランプスプリングが閉じ電線が結線されます。

betaetigungsvarianten_topjob-s_schiene_druecker-lang_2000x1500.jpg

レールマウント端子台 プッシュボタン操作タイプ

TOPJOB®S レールマウント端子台 プッシュボタン操作タイプ プッシュボタン付レールマウント端子台 適合電線サイズ: 1.0 mm2, 1.5 mm2, 2.5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2, 16 mm2 (AWG 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6) 2線式、3線式、4線式のバリエーションがあります。プッシュボタンは専用工具でなく一般的なドライバで操作することができます。プッシュボタンはオレンジ色で操作箇所がわかりやすく誰でも容易に使用できます。TOPJOB® S レールマウント端子台は実績と信頼性のCAGE CLAMP®スプリングを採用しています。Push-in CAGE CLAMP®は単線またはフェルール圧着された可とうより線であれば、工具を必要とせず差しこむだけで結線できます。

特長:

  • プッシュボタンを押してクランプを開けます。一般のプラス · マイナスドライバでも操作できます。

  • プッシュボタンはオレンジ色で操作箇所がわかりやすく誰でも容易に使用できます。

betaetigungsvarianten_topjob-s_schiene_betaetigungsoeffnung-lang_2000x1500.jpg

レールマウント端子台 ドライバ操作タイプ

WAGO TOPJOB®S レールマウント端子台 ドライバ操作タイプ 可とうより線をドライバを使用して結線することができます。正しい位置にドライバを差し込むと、クランピングユニットが開き、ドライバは保持されます。ドライバ操作タイプのレールマウント端子台はシリーズで最も豊富なラインナップを取り揃えています。適合電線サイズは 0.14 mm2 ~ 25 mm2 (AWG 24–4)と幅広く、ダブルデッキ及びトリプルデッキ端子台や機能モジュール取り付けタイプも用意し、各種の用途に対応します。

特長:

  • ドライバは操作スロットに挿入した状態で保持され、作業中であることが確認できます。

  • ドライバが挿入されていればクランプが開き、取り外せば閉じるので電線の結線ミスを防止します。

  • ドライバは操作スロットに保持されるので、両手を使って結線作業が可能です。

WAGO TOPJOB® レールマウント端子台

アスパラガスの皮むき機のトップ企業 – WAGO TOPJOB® S レールマウント端子台 レバー操作タイプ

HEPRO社は野菜の皮むき機のトップ企業であり、常にお客様にとって使いやすいことを重視しています。WAGO TOPJOB® S レールマウント端子台 レバー操作タイプを採用したことで、配線に工具が不要となり、メンテナンスなどの使いやすさを向上できました。

優れた省力化と機能性

ヨーロッパのロスハイムアムゼーに拠点を置くBA関連企業であるSPIE Buchmann GmbHが、WAGO TOPJOB® S レールマウント端子台の現場における作業性を評価し、優れた省力化と信頼性が実証されました。作業を担当した従業員のコメントが動画でごらご覧いただけます。

バルク材料のハンドリング装置に

セバスチャン ヴィゼンバート(Hecht社オートメーション技術責任者)は、WAGO TOPJOB S端子台によってダウンタイムを削減できたと語っています。WAGO TOPJOB® S 操作レバー付レールマウント端子台はバルク材料のハンドリング装置の設置や頻繁な頻繁な仕様変更時の結線作業時間を大幅に削減できたと言います。ムービーの中ではWAGO製品の革新性がお客様との関係を深めることに役立ったと話しています。

試験装置の制御盤に

Hörburger社がKUKA社向けに開発したロボットの環境試験装置用制御盤 Michale Skrake(ウォルテンホーフェンのスイッチキャビネットメーカー製造マネージャー)は、製造と現場設置作業の両方に多大な利点を見出しWAGO TOPJOB® S 操作レバー付レールマウント端子台を採用しました。

圧縮空気の再考

Michael Portwich と彼のビジネスパートナー Jens Tiede はある構想を持っていました。その構想は altAIRnative と呼ばれ WAGO TOPJOB® S 操作レバー付レールマウント端子台を採用しました。ムービーでは、altAIRnativeの顧客と地球環境に対する利点を述べています。

再生可能エネルギー発電に ― TOPJOB ® S レールマウント端子台 レバー操作タイプ

ブロークン地区は農業地域であり、肥料として利用ができる家畜のふん尿が排出されます。しかし、同地域には、その肥料を利用できる畑に十分な面積がありません。窒素、リン、カリウム塩は肥料から回収できるため再利用の検討が期待されます。解決策 ヴェレンにあるNDM Naturwerkstoffe GmbHのCEOであるDoris Nienhausは、2013年に革新的なアイデアを思いつきました。Borken地方の農家から来た90人とWAGOのレバー付き新型TOPJOB®Sレールマウントターミナルブロック

MM-2472_Referenz_Rihatec_SG-20181207-0067_2000x1125.jpg

優れた機能

コントローラは、毎日250台のDCドライブを制御します。それは、最新のテクノロジープロジェクトにおけるRihatecの日常生活の一部となりました。WAGO TOPJOB® S 操作レバー付レールマウント端子台は、作業を効率的に実行するのに役立ちます。

Push-in 結線技術

Push-in CAGE CLAMP®:単線、より線、フェルール付電線に対応するスプリング式接続技術 単線、より線、フェルール付のより線いずれであっても簡単に結線が可能です。

画像説明画像説明単線
電線にフェルールを付ける場合は定格断面積の2サイズ下の電線サイズとなります。ストランド(7本より)線
電線にフェルールを付ける場合は定格断面積の2サイズ下の電線サイズとなります。フェルール圧着線
電線にフェルールを付ける場合は定格断面積の2サイズ下の電線サイズとなります。可とうより線、先端をはんだ付した電線
はんだ付後の仕上がり寸法は定格電線サイズ以下である必要があります。可とうより線、棒端子付
棒端子には絶縁キャップが必要です。可とうより線(スズめっき)
ドライバーを使用してスプリングを開き、電線を挿入してからドライバーを取り外せば結線が完了します。

さまざまな種類の電線に対応

単線、より線をダイレクト結線でき、振動に強くゆるまないTOPJOB® Sは、さまざまな利点があるスプリング式端子台です。

全てのアクセサリ
WAGO TOPJOB® S レールマウント端子台

多機能なジャンパ

TOPJOB® S のジャンパは一部を除きシリーズ共通で使用できます。さまざまなコモニング方法が可能です。

特長:

  • 複雑なコモニングも簡単に行えます。

  • コモニング位置が明確に識別できます。

コモニングのタイプ回路(例)用途差込型櫛形ジャンパ櫛形ジャンパは用途に合わせて加工できます。ピンを折り取る事で必要な極だけをコモニングできます。飛越ジャンパも用意しています。連続ジャンパ連続コモニング用隣接ジャンパは、1つのジャンパスロットを使用して複数の端子台を接続できます。コモニングしたい極間にジャンパを取り付けるだけで連続してコモニングできます。ステップダウンジャンパステップダウンジャンパは定格、サイズが異なる端子台間のコモン接続を可能にします。電源の幹線からの分岐配線などに最適です。スタガードジャンパスタガードジャンパは、端子台を一極飛ばしで互い違いにコモニングできます。また、ピンを折り取ることで不要な極はコモニングしないようにすることもできます。バーチカルジャンパバーチカルジャンパは、多段型端子台の上下段をコモニングできます。2段、3段端子のコモニングも簡単です。差込型ワイヤジャンパ差し込み型ワイヤジャンパは、コモニングしたい端子台の距離が離れている場合に便利な電線付ジャンパです。ワイヤジャンパには 60mm、110mm、250mmの3種類の電線長さを用意しています。スター結線用ジャンパモータや変換器など三相回路のスター結線を行う場合には1つおきにコモニングできるスター結線用ジャンパを使用する事でわかりやすい配線が可能になります。デルタ結線用ジャンパデルタ結線のモータ接続などに便利です。

見やすく取付簡単なマーキング

TOPJOB® S レールマウント端子台の中央部にはテープ状のマーカが取り付できます。3つの異なるサイズに同じ位置に連続して取り付けできるため非常に効率的です。WAGO スマートプリンタを使用すれば簡単にマーキングが可能です。

特長:

  • 配線作業をサポートする、見やすいマーキング

  • WMB連続マーカは一種類でほとんどのレールマウント端子台に適合します。

  • TOPJOB® S レールマウント端子台のマーキングを効率良く行えます。

WAGO TOPJOB® S レールマウント端子台お気軽にお問い合わせください

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional service offerings: