buehne_sensor-aktorboxen_2000x2000.jpg

センサ / アクチュエータボックス

センサ / アクチュエータボックスは、機械やシステムに直接取り付けることができる伝送信号統合用システムで、簡単な設置で費用対効果に優れ、何よりもキャビネットが不要です。完全密閉型の IP67 ハウジングにより、信号はコントローラに確実に届きます。

特長:

  • 保護等級 IP67/IP68 モールドケーブル付センサ / アクチュエータボックス
  • プラグアンドプレイ接続方式
  • 完全密閉:埃 / 湿気からの保護および振動 / 衝撃などのメカニカルな応力への耐性
  • 広い動作温度範囲:−25 ~ +80°C
  • シームレスな取り付けに適したスペーサモジュール

生産現場での信号取得

M8/M12 センサ / アクチュエータボックスはプロセス機器の近くに置かれ、機械から直接信号を取得します。これは非常に厳しい環境条件で使用することができ、モールド成形または脱着可能のケーブルにより、センサ / アクチュエータとコントローラ間の接続を確立します。標準プラグインコネクタの使用により、センサおよびアクチュエータのプラグアンドプレイが可能になり、また幹線ケーブルを使用すると、制御盤内のオートメーション部品への I/O 信号の個別配線を置き換えることができます。ケーブル配線はきちんと整理され、最小限に収められます。

特に厳しい条件での信号取得

WAGO のモールド成形ケーブル付センサ / アクチュエータボックスは極めて頑丈な設計で、IP67 / IP68 (深さ 1 m の水中で 72 時間) どちらの保護等級も実現しています。この構造は、制御盤のない極めて厳しい環境で信号を取得するアプリケーションにおいて最適です。この製品はまたアクティブ IP67 I/O システムを使用する際、信号点数が少ないか、または単純な信号状態 (デジタル信号の入出力のみ) であることにより費用対効果が高くないときに、代替品として優れています。

プラグアンドプレイ接続方式

脱着可能な接続ケーブル (M16 または M23 プラグインコネクタ) 付のセンサ / アクチュエータボックスは、ケーブルの脱着が頻繁で、簡単にできることが必要な場所 (例:輸送、変更、メンテナンス) において最適なものです。

幹線ケーブル

モールド成形ケーブル付のセンサ / アクチュエータボックスは、ケーブル配線においてアセンブリされた M16/M23 ケーブルを通すことができないような場合に適しています。

際立った機械的性能

システムや機械は厳しい機械的な、あるいは熱の影響を受けます。振動や衝撃が激しくても信号を処理することは重要です。センサ / アクチュエータボックスは機械において使用されます。完全に密閉された保護システムの動作は 極端な振動や温度負荷があったとしても、条件が厳しくない制御盤領域に置かれたコントローラまたは他のオートメーション部品に対し、接続ケーブルによる信号取得および電源供給を低下させません。

柔軟な取り付け

センサ / アクチュエータボックスは、機械に直接取り付けることができます。広範なエンジニアリングで、配電ボックスやセンサ / アクチュエータボックスによく使われる、アセンブリ穴の間隔に関する CNOMO ガイドラインによる標準仕様に準拠しています。オプションとしてアダプタがあり、2 台のモジュールをシームレスに横に並べて取り付けるために使用することができます。これを利用すると、センサ / アクチュエータケーブルを汚染箇所を避けて適切に設置するのに、指定距離を維持できる利点があります。

全製品

センサ / アクチュエータボックスの製品一覧

alle-produkte_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg
お気軽にお問い合わせください。

その他のサービス: