建物内設備の自動化には、一般的な機能が要求されます。照明、ブラインド、空調、換気、などの設備の制御が必要です。WAGOは、そのような一般的な用途に対応したプログラム済の BuildingControl アプリケーションを用意しています。このアプリケーションは、プログラミング作業をせず設定のみで動作させることができます。
ビルディングオートメーションで最も必要なのは、用途に応じて各部屋に最適な照明と空調制御を行うことです。効率的な運用には、照明、空調、ブラインドなどの制御システムが連携する必要があります。WAGO コントローラは、設定により自動制御を行います。スイッチの ON OFF 、人感、照度、温度、CO2の各センサや風力計、などから取得したデータを統合し、最適な制御が可能です。個別システムを連携させるためには、通常は個別の専用プログラムが必要です。WAGO は標準的なアプリケーションを各種用意しています。