Energy Data Management

プログラム不要のパラメータ設定

MM-14150_graphic energy data management_1_2000x1125
  • 11/3/2023
  • Our Modular System – the Basis for Your Savings

    WAGO Energy Data Management ― モジュール式制御システムとソフトウェアの組み合わせによるソリューション ― 電力監視のためにさまざまなメディアと変数からの測定データを記録し、分析、記録、レポートのためにデータを処理します。ソフトウェアは接続した計器やセンサからのさまざまな信号を自動的に検出し、他の電力消費解析ツールでは簡単なパラメータ設定により利用が可能です。別の利点:WAGO Energy Data Management は、連邦経済輸出管理局(BAFA)の「効率的な建物のための連邦基金」助成金の対象になっています。

    WAGO Energy Data Management

    説明ムービー

    ライセンス管理

    こちらの動画では WAGOupload ソフトウェアのライセンス取得方法と、1 台または複数台の PFC 200 G2 コントローラ、もしくは タッチパネル TP 600 にロードする方法を説明しています。

    1. 00:02

      ライセンス管理

    2. 00:01

      アプリケーションの転送

    3. 00:02

      Efficiency Is Just That Easy!

    WAGO Energy Data Management

    MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg

    節約へのステップ

    1. 必要な ハードウェア コンポーネントを選択する

    2. “WAGO Energy Data Management” ソフトウェアをダウンロードし、アプリケーションコントローラに転送する

    3. ハードウェアをインストール

    4. エナジーデータ管理のパラメータを設定する

    5. Modbus TPC/UDPで直接接続、FTPまたはFTPSでCSVファイルを送信、クラウドにデータを送信

    電気エネルギー計測用製品

    • 異なる定格電流の電気設備を接続するための変流器

    • 既存システムの改造を容易にするコンポーネント

    • 電圧測定用タップ

    • 2 芯スルー端子台用電流 電圧複合タップ

    Dataplotter2DE.jpg

    ユーザーに優しいソフトウェア アプリケーション

    • 特定のセンサーとメーターデータの関連付けが容易

    • お客様のご要望に応じた便利なデータロギング機能

    • 測定データの可視化による、分かりやすい機能確認

    • ハードウェアのアップグレード自動検出

    ダッシュボード

    このソリューションでは、エネルギーメーターやシステムとの幅広い接続オプションから、場所やソフトウェアに依存しないHTML5によるWebの可視化、制限値違反のアラーム、統合クラウド接続まで、最大限の柔軟性、セキュリティ、利便性があります。オプションで最新のダッシュボードを使用し、追跡可能でデバイスに依存しない効率性の向上を明確に識別することができます。

    MM-14508  website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

    簡単な設定とコミッショニング

    • 接続された I/O モジュールの自動検出

    • 分かりやすい構成の設定ページ

    • プログラミング技術は不要

    エネルギー指標を計算

    基本的な算術演算、平均化、三角関数、指数関数などを用いて、エネルギー指標を柔軟に計算することが可能

    • ISO50001 に準拠したエネルギー効率評価が可能

    • 指定した制限値を超えた際に警告

    • 計算された値を、時間経過を含めてダッシュボード形式で整理して表示

    データロギングと可視化

    • 最大 80 チャネルのデータにロギング

    • データピッカーで簡単にデータポイントを選択可能

    • 記録されたチャンネルの概要を CSV データとして簡単にエクスポートし、測定ポイントの文書化に利用可能

    • メモリのサイクルタイムを柔軟に調整可能

    • データプロッタにより、設定したデータポイントを折れ線グラフや棒グラフで可視化

    pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg

    PFC200

    PFC200 は、「Energy Data Management」アプリケーションの基本プラットフォームとなるものです。

    新製品

    相互運用性と透明性による効率化

    データの透明性、システムのオープン性、ユーザーフレンドリーな可視化 ― WAGO Energy Data Management ソリューションが提供するメリットです。OPC UA、シンプルな MID エネルギーメーターの統合、HTML5 によるわかりやすいダッシュボードにより、エネルギー管理を開始または拡大するためのさらに包括的なソリューションを提供します。

    さまざまな接続オプション

    ISO 50001 によると、統合エナジー管理計画への道は、透明性のあるオープンインターフェイスのデータ管理システムを必要とします。これはまさに、製造業から建築技術、プロセス産業まで、すべての産業においてWAGO Energy Data Management ソフトウェアが可能にすることです。このアプリケーションは、非常に幅広いバスシステムと通信プロトコルをサポートしており、ローカルに記録されたさまざまなデータへのアクセスを可能にします。また、上位の制御システムとの通信には、業界で実績のあるデータ交換標準「Open Platform Communications Unified Architecture」(OPC UA)を主に採用しています。

    もう 1 つの利点は、WAGO 879 シリーズのような MID 標準のエネルギーメーターを使用した課金関連アプリケーションでは、ハードウェアを追加せずに Modbus® 経由でデータの記録とエクスポートが可能なことです。

    MM-16098_EDM_OPC_UAMID_2000x1125.jpg

    特長:

    • 豊富な接続オプションと、エネルギーメーターおよびシステム間の高い相互運用性(OPC UA経由など)

    • MID メーターを使用した課金関連アプリケーションでは、ハードウェアを追加することなくデータを記録することが可能

    • HTML5 による Web ビジュアライゼーションのダッシュボードは、詳細なデータと使いやすさを両立

    • モジュール式 I/O システムは、測定技術やデータ取得、転送、分析を特定の条件に完璧に適合させるための最大限のスケーリングオプションを提供

    お気軽にお問い合わせください

    Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

    ワゴジャパン株式会社 東京本社

    お問い合わせはこちら: 

    https://www.wago.co.jp/inquiry/

    Additional service offerings: