生産設備

省力化と効率向上をサポート

メカニカルエンジニアリングにおける WAGO

お客様の変革のパートナー

メカニカルエンジニアリング業界は、コスト削減と性能向上の実現、インダストリー4.0、より柔軟な生産など、新しい要求と課題に直面しています。これらの変革の時期に WAGO は専門のガイドとなり、革新的なソリューションと信頼できる製品によってお客様をサポートします。

factory_hmi_tablet_panel_visu_osram_software_bedienelement_1_2000x2000.jpg

WAGO と共にスマート工場への道

生産ラインは将来、ネットワーク化 ・ インテリジェント化されるだけでなく、自己制御や自己最適化機能を持ち、資源を効率的に利用することができるようになるでしょう。「インテリジェント工場」への変化に関して、既存のプロセスはネットワーク化され、全ての製品、機械およびプロセスデータは記録されます。WAGO I/O System 750 のようなオートメーションソリューションは、データを取得して「製造実行システム (MES) 」または製品管理システムへの転送に使用することができます。

factory_schaltschrank_reihenklemmen_beschriftung_2000x2000.jpg


制御盤構築:プロジェクト設計からコミッショニングまで

注文と生産プロセスはデジタル化が進んでいます。目標:時間を節約し、コストを削減するために、付加価値連鎖全体に沿って均一性とデータの透明性を実現 WAGO はこの水平統合に対応するために、制御盤のプラニングや設計からエンジニアリング、テスト、コミッショニングまでユーザをサポートできるソリューションの smartDATA エンジニアリングを提供します。

factory_autoproduktion_tueren_halle_innen_2000x2000.jpg


メカニカルエンジニアリングのためのWAGOテクノロジー

より速く、より正確に、そしてより柔軟に ― メカニカルエンジニアリングに求められるものは、常に増え続けています。同時に、生産設備の機械やシステムもより高度にカスタマイズされるようになっています。適したツールを使用することは絶対必要です。WAGO はPROFINET フィールドバスカプラや e!DISPLAY を含む、お客様がプロジェクトを実現するのに役立つ最適な製品を提供することができます。

factory_fliessband_motoren_2000x2000.jpg


データ取得

インダストリー 4.0 とビッグデータは、新しいビジネスモデルにとって思いもよらない可能性を開いています。したがって貴重なデータ収集を利用することは非常に重要です。WAGO の柔軟で耐久性のあるオートメーションのソリューションは、フィールドレベルのデータを使用するために、クラウドまたは MES によってエラーなしに確実に転送することができます。現状のシステムも都合よく改造することができます。さらにさまざまなインタフェースと CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet および MODBUS-TCP などのフィールドバスも、メーカーに関係なく使用することができます。


WAGO 紹介ムービー
生産設備のアプリケーション

WAGO製品は、生産設備のあらゆる場所に使用でき、省力化や省スペース、IoT化をサポートするさまざまなソリューションを提供します。

お気軽にお問い合わせください

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional service offerings: