プログラミングの知識がなくてもエネルギーデータを管理できる、多くのアプリケーションに対応した WAGO の標準ソリューション
WAGO Energy Data Management は、プログラミングなしで簡単にエネルギーデータを記録、管理でき、いつでもアップグレードが可能です。あらかじめ設定されたハードウェアと使いやすいソフトウェアを 1 つのパッケージにまとめた WAGO の計測システムは、システム技術と建築技術の両方に容易に組み込むことができます。電流や電圧などのエネルギー固有の値だけでなく、産業、プロセス技術やビルディングアプリケーションに関連する他の多くの測定値も記録することができます。これにより、企業のエネルギーフローと生産プロセスを包括的に把握することができます。
Webビジュアリゼーションによる、入力の簡単なパラメータ設定 ― プログラミング不要
オープンでフレキシブル:新規または既存のセンサを WAGO-I/O-System に接続可能
統合された可視化
エネルギーモニタリングに基づく効率化
ISO 50001 に準拠したエネルギー評価を行うためのエネルギー源と影響要因の、透明性の高いデータベース
サイバーセキュリティ:レポート管理からファイアウォールまでカスタム設定可能