MM-40299 website update GWA Leuchtentechnikseite_1152223968_2000x1125.jpg

照明制御技術

照明の接続 ― WAGO は照明を効率的、効果的に実装するソリューションを提供します。


LED接続用各種製品ラインナップ

LED接続に最適:WAGOの照明接続用製品をご覧ください。照明接続用端子台だけでなく、照明制御や各種システムとの連携まで、WAGO は照明実装のパートナーです。

WAGO は柔軟なモジュール式接続技術を持つ、コネクタ、プリント基板用端子台、SMD 端子台など、幅広い製品をラインナップしています。照明接続に適したWAGO製品をお探しいただけます。

用途に合った製品をお選びください。

屋内 屋外用照明からダウンライトやリニア照明など、WAGO は用途に合った最適なソリューションをご用意しています。

WAGO を使用して照明の接続を簡単かつ効率的に実現した事例をご覧ください。アイディアのヒントを見つけてください。


照明器具用製品

照明接続用製品を探す 天井埋め込み型照明器具および屋外用ポールライトでの WAGO 照明接続技術の使用例 さらに詳しく: WAGO プラグインコネクタ、インラインスプライシングコネクタ(221シリーズ)、LED 電源用 PCB 端子台、SMD 端子台についての詳細をご覧ください。

天井埋め込み型照明器具での使用例

WAGO 照明接続技術 この動画では、天井埋め込み型照明器具を例に、WAGO の照明用製品の利用方法をご紹介します。WAGO プラグインコネクタ、インラインスプライシングコネクタ(221シリーズ)、LED 電源用 PCB 端子台、SMD 端子台についての詳細をご覧ください。

ポールライト(外灯)用途

この動画では、屋外用ポールライトでの WAGO 照明接続技術の使用例をご紹介します。照明用ポールから照明器具本体まで、WAGO の各種接続技術と利用方法をご覧ください。これには、レバー付コネクタ(221シリーズ)、プリント基板用および SMD 端子台が含まれます。

MM-180650 landingpage Applikationstrailer Deckeneinbauleuchte_2000x1125_.jpg

Working with WAGO is based on trust, quality, reliability and innovation.

Anna Maria Haas
Development Engineer, Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
lighting_bueroflaeche_gewerbeflaeche_halle_fotolia_100331454_2000x2000.jpg


照明制御

WAGO を使用するメリット

  • 節約のためあらゆる可能性を最大に利用 適切な照明管理をすれば、照明用のエネルギー消費を最大 70% まで減らすことができます。

  • アプリケーション:オフィスビル、生産施設、物流センター

  • PFC200 コントローラおよび DALI プロトコルにより、迅速な照明の実装

  • 標準 Web ブラウザにより簡単な設定とコミッショニング

  • 操作や制御が簡単

お気軽にお問い合わせください。

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional service offerings: