トピックス

WAGO Lighting Management

WAGO Lighting Managementは生産現場、倉庫など大規模から限定ルームなどの小規模まで、幅広い規模の施設に対応可能なパッケージ型照明ソリューションです。DALI照明器具、センサ、スイッチなどあらかじめ定義されたハードウェアコンポーネントと、あらかじめプログラムされたアプリケーションソフトウェアを組み合わせて、プログラミングではなくコンフィグレーションインタフェースを介して照明制御を行います。

※ご注意※
Lighting Management ApplicationはPFC200コントローラ「750-8212」でのみご使用いただけます(750-8212-000などの枝番付き製品ではご使用いただけません)。

WAGO Lighting Management

  • プログラミング作業不要
  • 操作とテストをシンプルに
  • 最新の HTML 5 Graphical User Interface

WAGO による照明管理

パッケージ型照明制御ソリューション

機能の特長:

WAGO Lighting Managementは以下のような機能があります:

  • スイッチング、調光、制御などの機能に基づいたインテリジェントな調整と制御による最適な照明制御
  • 定常光制御、昼光制御、ヒューマンセントリックライティング(HCL)、タイマー機能などの機能
  • DALI、EnOcean®, KNX 用インターフェースと定義済みソフトウェアを含む、定義済みハードウェア
  • エネルギー消費データの取得、包括的な診断およびメンテナンスオプション
  • 調光値と設定値 (ルクス) の追加曲線を備えた色温度制御 (HCL)
  • スケジュールエントリごとに部屋機能選択オプションを備えた時間切り替えプログラム
  • クラウド接続によるシステムデータへのグローバルアクセス
  • OPC UA により、上位システムへのデータ提供が可能

新機能(V2.2)

  • アストロクロック 日の出・日の入り時刻に応じた照明制御で応用範囲が広がる
  • S-License - 最大 2 つの DALI 回線を備えた小規模プロジェクト向けの低コスト ソリューション

MM-15889_Applikationscontroller_Lichtamanagement_2000x1125.jpg

照明制御システム

最新の照明管理は、単にエネルギーと費用を節約するだけでなく、費用対効果、ユーザーの快適性や柔軟性などを兼ね備えています。WAGO Lighting Managementは、あらかじめ定義されたハードウェアとソフトウェアにより、計画・試運転・運用を簡素化して最適な照明制御を実現します。
オフィスビルはもとより倉庫や工場などさまざまな設備照明に対応可能です。例えば、照明エリアはセグメントに分割することができ、その中でフレキシブルな照明制御が可能です。DALI センサやスイッチと連動して適切な光量を自動的に設定します。

資料ダウンロード

関連資料(英語)はこちらからダウンロードできます。
ご要望に応じて、WAGO照明制御EPLANデータもご提供できます。

  • リリース ノート
  • マニュアル
  • Bid Texts
  • 回路図
  • KNX インタフェース
  • アプリケーションソフトウェア

WAGO Visualization Lighting Management

WAGO Lighting Managementのための直感的なユーザーインタフェース
WAGO Lighting Management を操作・監視するためのHTML5 Webユーザーインタフェースです。デスクトップPC、タッチ パネル、タブレット、スマートフォンで最適な表示をするレスポンシブなデザインで、標準の Web ブラウザでアクセスできます。
照明システムの動作データを視覚化することで、ユーザーは照明システム全体の現在のステータスを常に最新の状態に保つことができます。相互リンクされた複数の照明管理コントローラへの同時アクセスが可能です。
言語と色の設定に加えて、HMI デバイス、ユーザー、部屋、カスタム プロファイルの作成と管理も簡単です。最新バージョンでは、背景画像やフロアプランと視覚化インターフェイスに自由に配置できるウィジェットを統合するなどの追加機能が提供されています。これにより、特定のニーズに合わせて照明を微調整できます。
特長:
  • 直感的でシンプルな操作
  • ユーザインタフェースのカスタマイズ
  • 照明制御用ソフトウェアによるコントローラのアクセス
MM-14418_Lichtmanagement_ graphic LIM WebVisu_2000x1125_.jpg
お気軽にお問い合わせください

その他のサービス: