概要

smartDATA

データ、ソフトウェアとインターフェース

WAGO は、製品の CAD データとシミュレーションソフトウェアを提供し、盤や装置の設計の効率化をサポートします。

デジタルエンジニアリングによる効率化

設計プロセス

サービス概要

1. 設計 (CAE)

WAGO の製品データは、すべての標準的なエンジニアリングシステムおよび交換フォーマットで提供されており、WAGO ベースの製品設計を迅速かつ容易に完了することができます。
特殊な製品のデータをお探しですか?ダウンロードセクションの製品詳細ページをご確認ください。
elektrische Planung_CAE_800x800.jpg

2. WAGO Smart Designer でアセンブリを設計

WAGO Smart Designer コンフィグレータはインターネットに接続していれば、Webブラウザで設計データを作成、閲覧できます。

elektrische Planung_800x800.jpg

3. 設計 (CAD)

WAGO は製品の CAD データを提供しています。製品の CAD データは Web ページでダウンロードできます。ポータルサイトには 2D または 3D データ を用意しています。

4. マーキング

WAGO は専用マーカとソフトウェアにより、最適のマーキングソリューションを提供します。
WAGO 熱転写プリンタを使用すれば、端子台用マーカのほか、ラベルの作成も可能です。

beschriftung_buehne_2000x1125.jpg

5. 規格区分

WAGO は設計、製造プロセスのデジタル化を推進し、省力化をサポートします。eCl@ss (basic/advanced) または ETIM などの標準に基づいています。

Klassifizierung._2000x1125.jpg

データ、ソフトウェアとインターフェース

盤メーカでは、ネットワーク化やシステム統合、製造プロセスの効率化が課題になっています。制御盤メーカの競争力は、製造プロセスの効率性とともにノウハウのレベルによっても左右されます。CAD、CAE データによる設計の効率化をサポート 動画を見る

CAD、CAE データによる設計の効率化をサポート

お気軽にお問い合わせください

その他のサービス:

関連情報

WAGO 製品およびソリューション

オートメーション用ソフトウェア

機械、システム、ビル設備の自動化による効率向上。WAGO のソリューションでシステム統合を実現できます。

buehne_software_2000x1500.jpg
製品