お客様に最適なソリューションをご提供

鉄道車輌、信号技術、駅舎…。
鉄道業界の中では、電気が流れる場所や信号が送電される場所ほぼ全てのエリアで使用可能な製品群をWAGO は取り揃えています。

鉄道業界でWAGO製品が幅広く採用されるのには理由があります。
WAGO は1977 年から電気的接続技術のパイオニアとして、ネジなしスプリング結線技術の信頼性を築いてきました。
鉄道技術の標準として多彩な製品で貢献しています。

駅舎のインフラ設備

駅舎の設備は各種の電気的制御や監視システムから成り立っています。鉄道の運行に直接かかわるシステム以外にも、利用客の快適さと安全を確保するための照明制御、安全システム、配電盤など多くのシステムがあります。WAGO は鉄道車両への搭載はもとより駅舎のインフラ設備にも幅広く役立っています。

railway_bahnhof_zug_bahnsteig_fotolia_65801186_2000x1125.jpg

鉄道車両での実績

WAGO製品は鉄道分野において 40 年以上の実績を持っています。WAGO CAGE CLAMP®接続技術は世界各国の鉄道車両に搭載されその信頼性が実証されています。振動に強くゆるまないスプリング式接続技術は鉄道車両の常識となっており、日本でも地下鉄、在来線の通勤車両、特急車両から新幹線までほとんどの車両に使用されています。

railway_zug_bahn_ice_2000x1125.jpg

鉄道分野のIoT

鉄道分野はネットワークやデジタル技術によって新しいシステムに進化を続けています。WAGO は電線接続だけではなく、IoTへの対応や無線技術、データモニタリングを実現するオートメーション製品により鉄道分野の新しい技術の導入をサポートします。

railway_zug_bahn_ice_schienen_panthermedia_b61824945_2000x1125.jpg

ポイント操作システム

鉄道におけるポイント操作システムは列車の運行にとって非常に高度な安全性が要求されます。不具合が起きる前に異常を検出できるような予防保全システムが必要です。WAGO-I/O-SYSTEM はポイント部に設置されたセンサによって計測した各種のデータを収集し、コントロールセンターに送信します。このデータをもとに異常が発生する前に変化を知ることができ、事前のメンテナンスや修理を行うことができます。

railway_zug_bahn_schienen_ampel_2000x1125.jpg

信号制御システム

鉄道信号の電気配線には耐振動性に優れゆるみがなく、長期間メンテナンスフリーの接続が必要です。WAGO CAGE CLAMP® 接続技術はその高い信頼性により国内、国外の鉄道分野で数多くの実績をもち、信号器具箱や接続箱、転てつ器にも採用されています。

railway_bahnuebergang_zug_2000x1125.jpg

WAGO 紹介ムービー 鉄道分野のアプリケーション

WAGO CAGE CLAMP® スプリング式端子台は鉄道分野のさまざまな用途に優れたソリューションを提供します。WAGO 製品はDIN EN 50121-4, EN 50121-5 および DIN EN 50155 鉄道規格に適合しています。

特長:

● スプリング式接続技術により、振動に強くゆるみません。

● 圧着やねじ締めが不要で作業性に優れ省力化を実現します。

● 小型設計により省スペースを実現します。

WAGO at Work

Customer Applications: Railway Systems

アプリケーション例

過酷な環境での信頼性

Kirow社の鉄道用クレーンおよびスラグ輸送車への採用
過酷な環境であってもWAGO の信頼性は揺るぎません。

railyway_bahn_kran_bahngleis_bauarbeiter_gettyimages-93910770_2000x1500.jpg
アプリケーション例

SBB - 駅舎システム

SBB (LSS-CH) の制御およびエラー通報システム
23種の制御システムにWAGOオートメーション製品を採用しました。

railway_bahnhof_zug_2000x1500.jpg
お気軽にお問い合わせください

その他のサービス:

IoT

デジタル化

クラウド利用、サイバーセキュリティ、生産の効率化 ― さまざまな要求に応えます。

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg