MM-2527_GettyImages-1165770318_bearb4_gespiegelt_2000x1125.jpg

모듈러 정보

모듈러 오토메이션은 빠르게 시장지배력을 확대해 나가고 있습니다. 다수의 단독형 모듈로 구성된 시스템 사용 시 오퍼레이션은 개별 부품으로부터 설계된 기존 시스템을 사용할 때보다 훨씬 더 유연하고 신속하게 이루어지고 있습니다.

모듈 타이프 패키지(MTP) -
모듈러 시스템으로 향하는 길

변동형 생산과 관련된 도전

고객 행동은 분명히 변했습니다. 한 때 사치로 여겨졌던 개별 구매자를 위한 맞춤 제품이 이제는 누구나 기대하는 항목이 되었습니다. 이것이 생산에 대해 미치는 영향에는 어떤 것들이 있을까요? 지속적으로 줄어드는 배치 크기를 수익성 있게 생산할 수 있도록 생산은 계속되어야 합니다. 새로운 생산 구조와 함께 메커니컬 및 플랜트 엔지니어링의 새로운 접근 방식이 요구됩니다.

2014년 WAGO가 도입한 DIMA 컨셉(Decentralized Intelligence for Modular Applications)은 VDI/VDE/NAMUR 2658. 표준에 따른 NAMUR 권장안 NE 148을 위한 동력이었습니다. 이것은 현대식 생산 설계를 가능하게 하는 MTP (Module Type Package)를 위한 바탕입니다.

MTP 솔루션

MTP (Module Type Package)를 사용하면 제조업체나 기술에 상관없이 프로세스 모듈의 속성이 기능적으로 설명됩니다. 다른 제조업체에서 제공 할 수 있는 자체 내장 모듈은 적은 노력으로 쉽게 재사용 및 복잡한 전체 시스템에 상호 연결할 수 있습니다. 모듈 내에 캡슐화 된 기능은 서로 간의 종속성을 줄여 간섭없이 동작할 수 있습니다.

제품 장점:

  • 시스템 모듈의 간단한 통합과 교체

  • 재사용가능한 표준화 모듈로 더 큰 유연성과 더 빠른 속도

  • 클릭 한 번으로 모듈 설명

MTP는 무엇이고 어떻게 기능합니까?

MTP는 다음와 같은 정보를 포함합니다:

  • 데이터 항목 설명
  • 컨트롤 이미지 설명
  • 미래의 제품 활용 양상: 서비스 설명 등

이 설명 파일은 비주얼라이제이션 또는 프로세스 컨트롤 시스템과 같은 상위 레벨 시스템에서 판독 및 처리할 수 있고 이는 다음에서 "Process Orchestration Layer"(POL)로 지칭됩니다. 기본 목적과 기능을 고려할 때 MTP는 프린터 드라이버에 정확히 비교될 수 있습니다. 드라이버는 제조사에 관계없이 하위 시스템 - 이 경우 프린터 - 을 연결하는 목적이 있습니다. 연결 후 전원을 켜면 인쇄가 시작됩니다. 이것을 공장 자동화 및 프로세스 테크놀로지 업계의 용어로는 "플러그 앤 프로듀스"라 부릅니다.

MTP를 사용하면 고장을 예방하고 모듈의 데이터 인터페이스를 표준화하며 커미셔닝 시 시간을 대단히 단축합니다.

쇠렌 미르바흐, 제품 매니저 WAGO Kontakttechnik

MTP의 영향을 받는 분야는 어디입니까?

프로세스 산업

화학 및 제약 산업에서 모듈러 생산 기술 디자인은 신속한 생산 플랜트 교체를 위한 명확한 방식을 제시하여 주된 영업 조건에 생산량을 맞추고 새로운 개발 사항을 보다 빠르게 출시할 수 있습니다.

해양 플랜트 및 오프쇼어

최근 건조되는 선박의 크기는 커지고 소요되는 시간은 점점 더 줄어들고 있습니다. 현대식 컨테이너 선박과 크루즈선은 점점 더 복잡해지는 기술에 의존하고 있습니다. MTP는 선박 자동화 시스템에서 인터페이스와 관련하여 시간을 끄는 논쟁을 하는 대신 기계와 시스템 부품을 매끄럽고 신속하게 연결하는 방법을 제시합니다.

제조업

제조 산업은 비용 절감과 실적 향상의 동시 실현, 인더스트리 4.0, 그리고 보다 유연한 생산 등 새로운 요구사항과 도전과제에 직면해 있습니다. 오늘날과 같은 변화의 시대에 WAGO는 모든 생산 분야에서 혁신적인 솔루션과 안정적인 제품으로 귀하를 지원하는 전문 안내자가 되어 드릴 것입니다.

누가 MTP를 현장에서 활용할 수 있습니까?

시스템 오퍼레이터

시스템에 유연성을 더하고 시장의 요구에 더 빠르게 반응할 수 있는 방법에 대해 알아보십시오.

모듈 엔지니어

원클릭 모듈 엔지니어링: MTP의 장점을 활용하여 이득을 누리십시오.

제품

터치 패널 및 디스플레이

WAGO의 터치 패널(HMI 패널)은 기계와 시스템의 운용성을 개선할 뿐 아니라 뛰어난 디자인과 고급 기술 사양도 제공합니다.

buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

PFC200 컨트롤러

e!COCKPIT (CODESYS V3) 및 Linux®.덕분에 PFC200 컨트롤러를 사용하여 더욱 쉽고 편리한 프로젝트 엔지니어링, 제어 및 비주얼라이징(MHI)이 가능합니다.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

극한의 환경에서도 안정적인 PFC200 XTR 컨트롤러

극한의 환경에서 사용가능한 PFC200 XTR 컨트롤러는 다른 컨트롤러가 할 수 없는 엔지니어링, 제어 및 비주얼라이징을 실행합니다.

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000.jpg

WAGO e!COCKPIT 엔지니어링 소프트웨어로 프로그래밍 및 컨피규레이션

WAGO의 e!COCKPIT 자동화 소프트웨어는 기계와 시스템의 구동을 더욱 신속하게 하는 동시에 자동화 프로젝트를 위한 개발 시간을 절감합니다!

software_ecockpit_2000x2000px.jpg

라이브러리 MTP; 싱글 라이선스; 온라인 액티베이션(2759-208/211-1000)

모듈식 시스템은 제조 및 프로세스 엔지니어링 분야에서 점차 일반화되고 있습니다. 다양한 수요와 고도로 전문화 된 제품이 요구되는 시점에서 소량의 효율적 생산이 필요합니다. 모듈형 시스템은 상위 시스템으로의 간단한 통합이 성공의 열쇠가 되는 다른 산업(예: 조선업)에서도 사용됩니다.

e!COCKPIT MTP; 싱글 라이선스; 온라인 활성화(2759-120/1121-1000)

 e!COCKPIT MTP 애드온은 e!COCKPIT의 기능성을 확장하고 Namur, ZVEI 및 VDMA가 공동으로 채택한 VDI/VDE/NAMUR 2658에 따라 자동화 모듈의 Module Type Package(MTP) 설명을 생성할 수 있도록 합니다.

다운로드

자세히

관련 주제

미래의 도전에 대응하기 위한 아이디어

에너지 관리

가능성 인식 및 활용

에너지 절약은 환경이나 기업 모두에게 좋습니다. 올바른 분석 후 이를 바탕으로 적절한 조치를 취한다면 지속가능한 수익으로 이어질 수 있습니다. WAGO는 효율적인 에너지 관리를 위한 파트너입니다.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x2000.jpg
에너지 관리
조명 관리

조명 컨트롤러를 위한 지능형 솔루션

간단한 운용 방식으로 더 빠르게 조명을 구동하고 간접비용을 절감하십시오. WAGO와 함께라면 가능합니다!

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
조명 관리